Specyfikacja techniczna UPS Eaton 93E 15-200 kVA

Moc
Wyjściowa moc znamionowa UPS (wsp. mocy 0,9) 15,
13.5,
20,
18,
30,
27,
40,
36,
60,
54,
80,
72,
100,
90,
120,
108,
160
144,
200
180
kVA
kW
Topologia UPS on-line o podwójnej konwersji
Częstotliwość pracy 50/60 Hz (40 do 72 Hz)
Wejściowy współczynnik mocy >0.99 typowo
Odkształcenia prądu wejściowego <5% THD (15-80 kVA) <3% THD (100-200 kVA)
Wejście elektryczne
Połączenia wejściowe 3F + Neutralny
Napięcie znamionowe 380/400/415 V 50/69 Hz
Zakres napięcia wejściowego -15%, +20% napięcia nominalnego (400 V) dla 100% obciążenia
Funkcja ‘miękkiego startu’ Tak
Wewnętrzne zabezpieczenie wsteczne Tak
Wyjście elektryczne
Połączenia wyjściowe 3F + Neutralny
Napięcie znamionowe (konfigurowalne) 220/380, 230/400, 240/415 V
380/400/415 V
50/60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego ±1% statyczna; <5% dynamiczna przy zmianie obciążenia rezystancyjnego 100%, czas odpowiedzi <20 ms
Przeciążalność falownika 10 min 102-125% obciążenia nominalnego
1 min 126-150% obciążenia nominalnego
500 ms >151% obciążenia nominalnego
Przeciążalność przy dostępnym bypassie ciągła <115% obciążenia, 20 ms 1000% prąd szczytowy.
Uwaga! Zabezpieczenia bypassu mogą ograniczać zdolność przeciążeniową.
Baterie akumulatorów
Baterie akumulatorów 384 V (32 x 12 V, 192 ogniw) dla 15-40 kVA z bateriami wewnętrznymi
384 V - 480 V dla 15-80 kVA z bateriami zewnętrznymi
432 V - 480 V dla 100-200 kVA z bateriami wewnętrznymi
Metoda ładowania Technologia ABM cyklicznego ładowania nieciągłego
Prąd ładowania / Model
Domyślny A
Maks.* A
15
3.5
5.3
20
3.5
5.3
30
5.2
8
40
7
10.6
60
10.4
16
80
15.6
24
100
20
40
120
20
40
160
40
80
200
40
80
kVA
A
A
*Może być ograniczony przez maksymalną wartość prądu wejściowego UPS
Ogólna
Sprawność Do 98% w trybie energooszczędnym (15-80 kVA)
Do 99.3% w trybie energooszczędnym (100-200 kVA)
Do 96.1% w trybie podwójnej konwersji
Technologia pracy równoległej Technologia Hot Sync®
Wymiary S x G x W (mm) 500 x 710 x 960
500 x 710 x 1230
500 x 710 x 1500
600 x 800 x 1800
600 x 830 x 1880
15-20 kVA (z bateriami wewnętrznymi)
30 kVA (z bateriami wewnętrznymi)
40 kVA (z bateriami wewnętrznymi)
60-120 kVA
160-200 kVA
Klasa ochrony IP20, ze standardowymi filtrami przeciwpyłowymi czyszczonymi pod bieżącą wodą
Ciężar bez baterii wewnętrznych 72 kg
88 kg
120 kg
202 kg
245 kg
283 kg
311 kg
427 kg
15-20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA
160/200 kVA
Ciężar z bateriami wewnętrznymi 272 kg
376 kg
490 kg
15-20 kVA
30 kVA
40 kVA
Komunikacja
Wyświetlacz Graficzny LCD z niebieskim podświetleniem
Diody LED (4) diody LED informacyjne i alarmowe
Alarmy dźwiękowe Tak
Porty komunikacyjne (1) RS-232, (1) USB, (1) EPO
Sloty komunikacyjne (2) kieszenie komunikacyjne Mini-slot
Środowisko
Temperatura pracy 0 ºC do +40 ºC
Temperatura przechowywania -25 ºC do +55 ºC bez baterii
+15 ºC do +25 ºC z bateriami
Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Poziom hałasu 15-20 kVA ≤55 dBA w odległości 1 m, typowo
30-40 kVA ≤62 dBA w odległości 1 m, typowo
60-80 kVA ≤65 dBA w odległości 1 m, typowo
100-120 kVA ≤62 dBA w odległości 1 m, typowo
160-200 kVA ≤70 dBA w odległości 1 m, typowo
Wysokość n.p.m. <1000 m dla +40 °C
Zgodność ze standardami
Bezpieczeństwo (certyfikacja CB) IEC 62040-1
EMC IEC 62040-2, EMC Kategoria C3
Parametry IEC 62040-3
Jakość ISO 9001: 2000 oraz ISO 14001:1996
Akcesoria
Zewnętrzne szafy bateryjne
Zintegrowany wewnętrzny bypass ręczny o mocy do 120 kVA
Zewnętrzny przełącznik bypassu serwisowego (80-160 kVA)
Komunikacja MiniSlot (Web/SNMP, ModBus/Jbus, przekaźnikowa)
Czujnik monitorowania środowiska

Ze względu na proces ciągłego ulepszania produktu dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Go to top