Specyfikacja techniczna UPS Eaton 93PM

Ogólna
Wyjściowa moc znamionowa UPS 30-500 kVA
Sprawność w trybie podwójnej konwersji do 97%
System Zmiennego Zarządzania Modułami (VMMS) podwójna konwersja Znacznie zwiększona sprawność przy niskim obciążeniu
Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (ESS) > 99%
Praca równoległa 30-200 kW: Do 8 jednostek
60-500 kVA: Do 4 jednostek
Topologia prostownika i falownika Beztransformatorowy 3-poziomowy konwerter IGBT
Poziom hałasu 30–60 kVA: < 60 dBA
80–250 kVA: < 65 dBA
250–500 kVA: < 69 dBA
Tryb ESS: < 47 dBA
Wysokość n.p.m. (maks.) 1000 m bez obniżania mocy (maks. 2000 m)
Wejście
Połączenia wejściowe 3F + N + PE
Napięcie znamionowe 220/380V; 230/400V; 240/415V 50Hz/60Hz
Zakres częstotliwości wejściowej 40 do 72 Hz
Wejściowy współczynnik mocy 0,99
Wejściowe THDi 30 kVA: < 5%
40-500 kVA: < 3%
Funkcja ‘miękkiego startu’ Tak
Wewnętrzne zabezpieczenie wsteczne Tak
Wyjście
Połączenia wyjściowe 3 F + N + PE
Napięcie znamionowe 220/380V; 230/400V; 240/415V 50Hz/60Hz
Zakres współczynnika mocy obciążenia 0,8 indukcyjny - 0,8 pojemnościowy
Baterie akumulatorów
Typ akumulatorów VRLA
Tryb ładowania Technologia ABM lub ładowanie konserwacyjne
Kompensacja temperaturowa ładowania baterii opcja
Uruchomienie z baterii Tak
Alternatywne technologie magazynowania energii Akumulatory z elektrolitem ciekłym
Baterie niklowo-kadmowe
Baterie litowo-jonowe
Superkondensatory
Akcesoria
  Baterie o długiej żywotności
Zewnętrzne szafy bateryjne i szafy superkondensatorowe
Zewnętrzny bypass serwisowy, zintegrowany bypass serwisowy
Rozłączniki bateryjne do baterii na stelażu
Komunikacja
Wbudowane styki przekaźnikowe
wejścia/ wyjścia
Wejścia przekaźnikowe i dedykowany styk EPO
1 wyjście przekaźnikowe
Więcej sytków przekaźnikowych dostępne jako opcja
Oprogramowanie Eaton Intelligent Power Manager
Eaton Intelligent Power Protector
Karta PXGMS Web/SNMP/Modbus RTU i TCP/BACnet IP
Pomiar temperatury, wilgotności i dwa wejścia sygnałowe przez sondę środowiskową (opcja)
Karta Network-MS Web/SNMP
Pomiar temperatury, wilgotności i dwa wejścia sygnałowe przez sondę środowiskową (opcja)
Karta INDRELAY-MS 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wejście cyfrowe
Zgodność ze standardami
Bezpieczeństwo IEC 62040-1; certyfikacjaCB
EMC IEC 62040-2
Parametry IEC 62040-3
RoHS Dyrektywa UE 2011/65/EU
WEEE Dyrektywa UE 2012/19/EU

Ze względu na ciągłe programy ulepszania produktu dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Go to top