Specyfikacja techniczna UPS Eaton 93PS

Ogólne
Wyjściowa moc znamionowa UPS (wsp. mocy 1,0) 8, 10, 15, 20, 30, 40 kW
Sprawność w trybie podwójnej konwersji > 96%
Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (ESS) do 99%
Rozbudowa w miejscu instalacji Tak
Poziom hałasu < 60 dBA
Tryb ESS: < 47 dBA
Wysokość n.p.m. (maks.) 1000 m bez obniżania mocy (maks. 2000 m)
Wejście
Połączenia wejściowe 3F + N + PE
Napięcie znamionowe (konfigurowalne) 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
Zakres napięcia wejściowego Wejście prostownika: 187 do 276 V
Wejście bypassu: napięcie znamionowe -15% / +10%
Zakres częstotliwości wejściowej 40-72 Hz
Wejściowy współczynnik mocy 0,99
Wejściowe THDi < 3%
Funkcja ‘miękkiego startu’ Tak
Wewnętrzne zabezpieczenie wsteczne Tak
Wyjście
Połączenia wyjściowe 3F + N + PE
Napięcie znamionowe (konfigurowalne) 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
Wyjściowe THDu < 1% (100% obciążenia liniowego); < 5% (referencyjne obciążenie nieliniowe)
Znamionowy wsp. mocy wyjściowej 1,0
Dopuszczalny zakres współczynnika mocy 0,8 indukcyjny - 0,8 pojemnościowy
Przeciążenia falownika 10 min. 102-110%; 60 s 111-125%; 10 s 126-150%; 300 ms > 150%.
Przeciążenie przy dostępnym bypassie Ciągle < 125%, 20 ms 1000%
Uwaga: Zabezpieczenia bypassu mogą ograniczać wartość przeciążeniową!
Baterie akumulatorów
Typ akumulatorów VRLA
Metoda ładowania Technologia ABM lub ładowanie buforowe
Kompensacja temperaturowa Opcja
Znamionowe napięcie baterii (VRLA) 384 V (32 x 12 V, 192 ogniwa)
Uwaga: Gałęzie z różnymi napięciami baterii nie mogą być łączone równolegle!
Maksymalny prąd ładowania 8-20 kW: domyślnie 5 A, maks. wartość 25 A
8–40 kW: domyślnie 10 A, maks. wartość 50 A
Uruchomienie z baterii Tak
Akcesoria
  Zewnętrzne szafy bateryjne z bateriami o długiej żywotności, zewnętrzny przełącznik bypassu serwisowego, zintegrowany bypass ręczny, komunikacja Mini-slot (Web/SNMP, ModBus/Jbus, przekaźnikowa)
Komunikacja
Mini-slot 2 kieszenie komunikacyjne
Interfejs Web/SNMP Tak, standardowo
Port szeregowy Wewnętrzne porty USB nadrzędny i dla urządzeń
Wejścia/wyjścia przekaźnikowe 5 wejść przekaźnikowych i dedykowane EPO
1 wyjście przekaźnikowe
Zgodność ze standardami
Bezpieczeństwo (certyfikacja CB) IEC 62040-1
EMC IEC 62040-2

Ze względu na ciągłe programy ulepszania produktu dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Go to top