System zasilania BladeUPS Specyfikacja techniczna

Ogólne
Moc znamionowa 12 kW na moduł UPS
Sprawność 98,6%
Rozpraszanie ciepła 371 W / 1266 BTU/h przy 100% obciążeniu znamionowym
Chłodzenie Wentylatorowe, mikroprocesorowe monitorowanie temperatury; zasysanie powietrza od frontu, wydmuchiwanie do tyłu
Poziom hałasu <60 dBA w odległości 1m
Wysokość n.p.m. bez przewymiarowania 1000 m (maks. 3300m)
Wejście elektryczne
Napięcie znamionowe (konfigurowalne) 400 VAC
Zakres napięcia wejściowego 400V: 311 do 519 V napięcie międzyfazowe
Zakres częstotliwości 50 lub 60 Hz, ±5 Hz
Wejściowe zakłócenia harmoniczne <5% z odbiornikami IT (zasilacze z PFC)
Współczynnik mocy wejściowej >0,99 z odbiornikami IT (zasilacze z PFC)
Prąd rozruchowy Zależny od odbiorników
Wymagania instalacyjne Trzy fazy, cztery przewody + uziemienie
Źródło zasilania bypassu Tak jak wejściowe (jedna linia zasilająca)
Kompatybilność z agregatem prądotwórczym Szybki poziom zmian częstotliwości do synchronizacji generatorem
Wyjście elektryczne
Znamionowe napięcie wyjściowe 400 V; 180 do 240 VAC, fazowe
Instalacja wyjściowa Trzyfazowa, cztery przewody + uziemienie
Częstotliwość wyjściowa 50 lub 60 Hz autodetekcja przy uruchomieniu
Zakres zmian częstotliwości 0,1 Hz przy pracy indywidualnej
Dopuszczalny zakres współczynnika mocy odbiorników 0,7 indukcyjny – 0,9 pojemnościowy
Wyjściowe zniekształcenia harmoniczne napięcia <3% z odbiornikami IT (zasilacze z PFC);
<5% z odbiornikami nieliniowymi i bez zasilaczy z PFC
Baterie akumulatorów
Typ baterii Baterie bezobsługowe VRLA - AGM
Czas podtrzymania (baterie wewnętrzne) 13 minut przy 50% obciążenia
4,7 minut przy 100% obciążenia
Napięcie gałęzi bateryjnej 240 VDC
Test baterii Standardowo automatyczny test baterii (możliwość zdalnego ustalania harmonogramu) Ręczny test baterii przy użyciu wyświetlacza frontowego
Metoda ładowania baterii Technologia ABM trzystopniowego ładowania
Napięcie odcięcia baterii Zmienne od 1,67 V/ogniwo przy czasie podtrzymania <5 minut
Niski stan baterii Powiadamianie alarmowe
Możliwość stosowania baterii zewnętrznych Tak, rozbudowa do czterech modułów bateryjnych o wysokości 3U (~34 min. przy 100% obciążenia, <1 godz. przy 50 % obciążenia)
Parametry mechaniczne
Wymiary UPS
(W x S x G) UPS
EBM

261 (6U) x 442 x 660 mm
132 (3U) x 437 x 660 mm
Uwaga:
Całkowita masa chassis bez modułu elektronicznego i baterii
Całkowita masa chassis z modułem elektronicznym i baterii

46 kg

140 kg
Całkowita masa UPS bez baterii 61 kg
Całkowita masa UPS z bateriami 140 kg
Masa EBM 77 kg
Komunikacja i interfejs użytkownika
Kompatybilność oprogramowania UPS dostarczany z pakietem oprogramowania Software Siute na CD
Kieszeń komunikacyjna X-slot Dostępne dwie kieszenie na karty wymienione poniżej
Panel sterowania LCD Dwie linie po 20 znaków
Cztery przyciski do sterowania menu
Cztery diody wskaźnikowe LCD
Wielojęzyczność Standardowo angielski, dostępne 20 języków
Zmiany konfiguracyjne Ręczne przez użytkownika, automatyczna konfiguracja przez oprogramowanie sprzętowe
Wejścia przekaźnikowe Dwa, konfigurowane przez użytkownika
Wyjścia przekaźnikowe Jedno, konfigurowane przez użytkownika
Serwis
Instalacja Przez użytkownika, montaż w szafie IT
Konserwacja prewencyjna Przez użytkownika, opcjonalnie przez serwis fabryczny
Konserwacja serwisowa Przez użytkownika, opcjonalnie przez serwis fabryczny
Funkcje serwisowe Baterie wymienialne ‘na gorąco’
Moduł elektroniczny wymieniany ‘na gorąco’
Automatyczny wewnętrzny bypass serwisowy
Oprogramowanie do automatycznej konfiguracji
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Certyfikacja
EMI IEC 62040
Ochrona przeciwprzepięciowa ANSI C62.41, kat. B-3
Materiały niebezpieczne (RoHS) Dyrektywa WE 2002/95/EC Kategoria 3 (4 z 5)
Gwarancja
Standardowa 18 miesięcy
Naprawa gwarancyjna Naprawa w fabryce lub wymiana
Opcje i akcesoria
Odłączalny kabel zasilający
Odłączalny zestaw kabli wejściowo-wyjściowych
Odłączalny zestaw kabli równoległych
Zewnętrzny moduł bateryjny (EBM)
Moduł dystrybucji zasilania 3U
Listwy dystrybucyjne 0U do 3U do montażu w szafie
Szyna połączeń równoległych 60 kW Eaton BladeUPS
Zestaw montażowy
Opcjonalne karty komunikacyjne X-Slot
Zastosowanie Karta
Web SNMP Karta ConnectUPS-X Web/SNMP
Monitorowanie środowiska Detektor monitorowania środowiska EMP (wymaga karty Web/SNMP)
Modbus® RTU Karta Modbus
IBM eServer™ (i5™, iSeries™, lub AS/400), przemysł
Karta przekaźnikowa
System równoległy Karta Powerware HotSync
Zdalne monitorowanie Karta modemowa
Zdalny wyświetlacz LCD ViewUPS-X
Zalecane ePDU:
Y032440CD100000 RPM (Rack Power Module) moduł dystrybucyjny (wejście BladeUPS, wyjście 12xC13 + 6xC19), przewód 6 m
PW107BA0UC08 ePDU –Basic (0U, wejście podwójne 16A C20, wyjścia 24xC13 + 8xC19) używany dodatkowo z RPM
PW107MI0UC08 ePDU –Monitorowany IP (0U, wejście podwójne 16A C20, wyjścia 24xC13 + 8xC19) używany dodatkowo z RPM

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.