Szafy i obudowy
RA Series IT Racks
Designed for fast and easy set-up, the RA Series has features IT specialists need in an affordable ready-to-go rack system.
Lista produktów

- Komputery, stacje robocze i rozrywka domowa
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Sieci i serwery
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Centra przetwarzania danych i inne ośrodki
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- UPS Eaton 91PS i 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Zasilacz przemysłowy UPS
- Zasilacz przemysłowy Eaton 9PHD (30-200 kVA)
- UPS w wykonaniu morskim i nadbrzeżnym
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- DC Power