FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

Te stelażowe moduły PDU klasy podstawowej są uniwersalnymi, elastycznymi listwami zasilania zapewniającymi więcej opcji podłączania w przypadku korzystania ze stelażowych zasilaczy UPS. Moduły z serii FlexPDU pasują do dowolnego zasilacza UPS o mocy poniżej 3 kVA i stanowią doskonałe rozwiązanie dystrybucji mocy dla produktów z serii Evolution, EX i M. Z kolei wysokonapięciowe moduły PDU pasują do zasilaczy UPS z serii EX RT. Te moduły PDU oferują wiele opcji montażu w obudowach stelażowych, na ścianie lub z tyłu zasilacza UPS.

Funkcje i zalety

  • Zwiększenie liczby urządzeń, które można podłączyć do jednego zasilacza UPS
  • Możliwość montażu w stelażu, na ścianie lub podłączenia z tyłu zasilacza UPS Eaton na 3 różne sposoby
  • Wszechstronny moduł dystrybucji mocy o wysokości 1U
  • Łatwe podłączanie
  • Rozwiązanie uniwersalne