Hotswap MBP product photo

Eaton HotSwap MBP

Moduły z serii HotSwap MBP Eaton składają się z wszechstronnych, elastycznych modułów PDU 2U oferujących wysoką dostępność w zasilaczach UPS o mocy do 3 kVA włącznie. Dowolny zasilacz UPS podłączony do modułu HotSwap MBP można wymienić w celu przeprowadzenia konserwacji lub zwiększenia mocy bez przerywania zasilania chronionych urządzeń. Dzięki unikatowej konstrukcji można je przykręcić z tyłu zasilacza UPS Pulsar skierowane do przodu lub do tyłu, po lewej lub prawej stronie. Moduły te oferują wiele opcji montażu w obudowach stelażowych, na ścianie lub z tyłu zasilacza UPS.

Funkcje i zalety

  • Oferuje wysoką dostępność w zasilaczach UPS o mocy do 3 kVA włącznie
  • Możliwość montażu w stelażu, na ścianie lub podłączenia z tyłu zasilacza UPS Eaton na 3 różne sposoby
  • Wszechstronny moduł dystrybucji mocy o wysokości 2U
  • Łatwe podłączanie
  • Rozwiązanie uniwersalne