Environmental Monitoring Probe product image

Urządzenie komunikacyjne Eaton Environmental Monitoring Probe do zasilaczy UPS

The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001

Urządzenie Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) umożliwia kartom ConnectUPS Web/SNMP monitorowanie temperatury i wilgotności oraz stanu dwóch urządzeń stykowych, takich jak wykrywacz dymu lub czujnik otwarcia drzwi. Informacje z sondy EMP są dostępne przez interfejs WWW oraz za pośrednictwem protokołu SNMP. Mogą być wykorzystywane wszystkie metody powiadamiania, na przykład przez pocztę elektroniczną. W przypadku przekroczenia określonych progów chronione komputery mogą być w bezpieczny sposób zamykane przez agenty oprogramowania NetWatch.

Funkcje i zalety

  • Sonda jest zgodna z każdym systemem z serii Eaton BladeUPS lub Powerware wyposażonym w kartę ConnectUPS Web/SNMP (zapewniającą połączenie zasilacza UPS z siecią Ethernet lub Internetem).
  • Można ją łatwo zainstalować za pomocą standardowego kabla CAT5 podłączonego do portu komunikacyjnego karty ConnectUPS.

 Więcej funkcji i zalet sondy Eaton Environmental Monitoring Probe...

Skrócony opis produktu
 Typ;  Urządzenie do monitorowania środowiska
 Zgodność:   Karty 10/100 Mb/s ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD i ConnectUPS-E z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 3.01 lub nowszej
 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 57.6 x 37.6 x 29.3 mm.
 Ciężar:  34 g
 Numer katalogowy:   116750224-001