Produkty komunikacyjne
Wyszukiwanie odpowiedniej do zastosowań karty komunikacyjnej:
Zobacz pełną listę naszych produktów komunikacyjnych
Karta sieciowa Gigabit
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Funkcja: Web/SNMP
Współpracuje z: 5SC rack lub RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Catalog number: Network-M2
Karta Power Xpert Gateway X-slot UPS
Karta komunikacyjna Eaton Xpert UPS posiada wszystkie opcje, które są wymagane do przekazywania informacji o zasilaniu zarówno dla systemów IT, włącznie z wirtualizacją jak i współczesnych systemów zarządzania budynkiem.
Funkcja: MODBUS TCP, Web/SNMP; obsługa SNMP v1 i v3; IPv4 i v6; http, https i SMTP
Współpracuje z: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Karta Power Xpert Gateway Mini-slot
Karta komunikacyjna Power Xpert Gateway Mini-slot umożliwia monitorowanie zasilacza UPS na komputerze osobistym
Funkcja: Web, SNMP v1 oraz v3, BACnet IP, ModBus TCP/RTU
Współpracuje z: 93PM, 93PS, 9PHD
Karta Eaton Modbus
Karta Eaton Modbus jest urządzeniem komunikacyjnym X-Slot, które zapewnia ciągłe, niezawodne i dokładne monitorowanie sieciowe systemów UPS przez system zarządzani budynkiem (BMS).
Funkcja: Modbus
Współpracuje z: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
ViewUPS-X
ViewUPS-X zdalny panel monitorujący dla UPS z X-Slot, zawierający podświetlany informacyjny wyświetlacz LCD, 4 LED stanu pracy i alarm dźwiękowy.
Funkcja: Zdalny wyświetlacz stanu pracy
Współpracuje z: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Karta interfejsu przekaźnikowego X-Slot
Zapewnia komunikację z systemami automatyki i systemami zarządzania budynkiem, a także połączenie zamykające do serwerów IBM iSeries ze standardem interfejsu AS/400.
Funkcja: przekaźnikowa
Współpracuje z: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Karta przekaźnikowa – MS
Zapewnia komunikację z systemami automatyki i systemami zarządzania budynkiem, a także połączenie zamykające do serwerów IBM iSeries ze standardem interfejsu AS/400 oraz szeregowe połączenie z komputerami RS232.
Funkcja: przekaźnikowa/szeregowa
Współpracuje z: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Czujnik monitorowania środowiska UPS/ePDU
Czujnik monitorowania środowiska (EMP) umożliwia zapis pomiarów temperatury i wilgotności w środowisku szafy montażowej i zdalne monitorowanie danych środowiskowych poprzez umieszony na urządzeniu ekran LCD lub zdalnie przy użyciu SNMP lub standardowej przeglądarki internetowej.
Funkcje: Monitorowanie środowiska, temperatury i wilgotności plus dowolnych 2 styków beznapięciowych czujników firm trzecich.
Współpracuje z: ePDU pomiarowymi wejścia, ePDU pomiarowymi gniazd, ePDU zarządzalnymi, ePDU przełączalnymi, ePDU pomiarowymi liniowo, 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-Slot, MS-Slot, X-Slot
Aktualizacja oporogramowania sprzętowego
Komunikacyjne oprogramowanie sprzętowe, narzędzia do wgrywania oprogramowania, SNMP MIB
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego produktów komunikacyjnych do najnowszych wersji zawierających pakiety językowe: francuski, rosyjski, niemiecki, włoski, itp.Lista produktów

- Komputery, stacje robocze i rozrywka domowa
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Sieci i serwery
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Centra przetwarzania danych i inne ośrodki
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- UPS Eaton 91PS i 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Zasilacz przemysłowy UPS
- Zasilacz przemysłowy Eaton 9PHD (30-200 kVA)
- UPS w wykonaniu morskim i nadbrzeżnym
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- DC Power