Program Eaton Intelligent Power® daje wszelkie narzędzia potrzebne do monitorowania i zarządzania urządzeniami zasilającymi w Twojej sieci, nawet w środowiskach wirtualizacyjnych. Innowacyjne rozwiązanie programowe łączy najbardziej krytyczne aplikacje, zapewniając wysoką dostępność systemu oraz integralność danych: nie tylko związane zarządzaniem i monitorowaniem zasilania, ale także z uporządkowanym zamykaniem w przypadku przedłużającej się awarii zasilania elektrycznego. Obydwa programy w oferowanym pakiecie Intelligent Power Manager oraz Intelligent Power Protector, mogą być pobierane bezpłatnie.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pobierając plik opis produktu
Intelligent Power Manager – oprogramowanie nadzorujące
Monitoruje i zarządza wieloma urządzeniami UPS i ePDU w całej sieci, z pojedynczego interfejsu – dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową lub konsolą programu zarządzającego maszynami wirtualnymi
Natychmiastowo pobiera informacje z znaczeniu krytycznym, takie jak stan baterii UPS, poziomy obciążenia i czas podtrzymania bateryjnego
Integracja z vCenter, Microsoft SCVMM oraz XenCenter zwiększa produktywność i operacyjną zdolność reagowania w środowiskach wirtualnych
Wyzwala vCenter vMotion™, SCVMM Live Migration oraz XenCenter XenMotion™ do transparentnego przemieszczania maszyn wirtualnych z serwera zagrożonego przez awarie zasilania, na inny dostępny w sieci serwer, zapewniając integralność danych i eliminując przerwy w pracy
Automatyczne wykrywanie umożliwia szybką instalację poprzez automatyczną detekcję urządzeń w sieci
Funkcja masowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego redukuje czas konfiguracji sieciowych kart zarządzających oraz czas serwisowania
Zarządzanie agentem zamykającym pozwala na bezpieczne zamykanie serwerów w klastrach działania vCenter
Zarządzanie zasobami sprzętu zasilającego pozwala na śledzenie relokacji, dodawania i wymiany sprzętu
Intelligent Power Protector – program zabezpieczający
Pomaga uniknąć utraty danych poprzez uporządkowane zamykanie komputerów i serwerów zasilanych przez zasilacze Eaton UPS w czasie przedłużających się awarii zasilania
Prosty w obsłudze interfejs dostępny z dowolnego PC z przeglądarką internetową
Zbiera informacje o UPS poprzez komunikację lokalną lub sieciową i może być łatwo stosowany na wielu komputerach
Może być zdalnie zarządzany, konfigurowany i aktualizowany z użyciem Eaton Intelligent Power Manager
Obsługuje układy konfiguracyjne zasilaczy redundancyjnych i układy równoległe UPS
Może wykonywać uporządkowane zamykanie aplikacji zarządzających VMware, HyperV, RedHat KVM i Xen