Z uwagi na to, że czas dojazdu jest wliczony w cenę pakietu, przedsiębiorstwo może dokładniej zaplanować swój roczny budżet serwisowy. Ponadto w okresie gwarancyjnym urządzeń objętych pakietem PlusCare klientowi przysługuje dodatkowo zniżka 10% od rocznej opłaty za usługi.
Pakiet PlusCare jest dobrym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo dysponuje własnymi serwisantami lub może podczas swojego działania tolerować problemy, których nie da się rozwiązać od razu (można je usunąć np. w weekend).
Opcja PlusCare nie obejmuje części zamiennych.
Pakiet PlusCare można w ograniczonym zakresie dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, uzupełniając go o dodatkowe usługi. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym biurze firmy Eaton.
Jeśli przedsiębiorstwo korzysta z aplikacji, które wymagają bezpieczeństwa zasilania przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, powinna rozważyć opcję PremiumCare.
Lista produktów