Oprogramowanie do zarządzania energią
Oprogramowanie integracyjne
Firmware Upgrades
Oprogramowanie pomiarowo-kontrolne dla systemów DC
Oprogramowanie archiwalne
Eaton Personal Solution-Pac
Program idealnie dopasowany do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (oraz powiązanych z nimi urządzeń peryferyjnych) poprzez interfejs szeregowy/USB z wykorzystaniem zasilaczy UPS z serii Pulsar.
Pobierz program | Więcej informacji
Zintegrowane zarządzanie zasilaniem
Rozwiązanie Microsoft Integrated Power Management
Pobierz program
Rozszerzenia dla urządzeń IBM
Uzupełnieniem bogatej oferty oprogramowania do monitoringu zasilaczy UPS marki Eaton jest oprogramowanie pozwalające na zamykanie przekaźnikowych urządzeń firmy IBM.
Pobierz program | Więcej informacji
Zestaw integracjny zasilaczy UPS Eaton serii Pulsar
Pozwala na łatwą integrację zasilaczy UPS Eaton (wyposażonych w karty ConnectUPS MS lub kartę sieciową) do najnowszych wersji popularnych platform systemów zarządzania sieciowego. Pobierz program
Podstawowe cechy:
Connectivity Firmware, Flash Utilities and SNMP MIBs
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego produktów komunikacyjnych do najnowszej wersji zawierającej dodatki w językach francuskim, rosyjskim, niemieckim, włoskim itd.
Pobierz program
Eaton BladeUPS Firmware Updates
Keep your Eaton BladeUPS working at its best with the latest firmware updates.
Pobierz program
PowerManagerII
Oprogramowanie PowerManager II zapewnia efektywne zdalne zarządzanie dla systemów zasilania DC Powerware. Intuicyjny, oparty na Windows® interfejs użytkownika pozwala na szybki wgląd w zwięzłe podsumowanie informacji lub specyficznych funkcji sterowania, kluczowych danych eksploatacyjnych lub szczegółów
alarmu.
Więcej informacji
DCTools
DCTools jest nowym narzędziem programowym, pozwalającym konfigurować systemy DC.
Pobierz | Więcej informacji
CellSure
CellSure dostarcza metodę raportowania o stanie baterii akumulatorów, pokazując, gdzie mogą wystąpić problemy i dając najważniejsze informacje, jakimi są rzetelne pomiary pojemności baterii akumulatorów w czasie
rzeczywistym.
Więcej informacji
Obsługiwane systemy operacyjne
LanSafe WebView v. 1
Oprogramowanie LanSafe WebView stanowi interfejs internetowy zapewniający dostęp z poziomu przeglądarki internetowej do właściwości zasilania awaryjnego dotyczących komputera zarządzającego (LanSafe Controller) i innych nadzorowanych urządzeń.
Pobierz program | Więcej informacji
Eaton MultiView
Oprogramowanie bazujące na platformie Windows, automatycznie wyszukuje i łączy się z kartami ConnectUPS Web/SNMP zainstalowanymi w zasilaczach Eaton.
Pobierz program |
Więcej informacji
LanSafe v. 6
Oprogramowanie LanSafe 6 udostępnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaniem, w tym bezpieczne zdalne wyłączanie systemów korzystających z zasilania awaryjnego i narzędzi monitorowania sieci przez port szeregowy, USB albo przez sieć.
Pobierz program | Więcej informacji
Obsługiwane systemy operacyjne
Eaton Network Management Proxy
Rozwiązanie sieciowe udostępnia 3 główne funkcje: połączenie zasilacza UPS z siecią, ochrona komputerów oraz monitorowanie zasilaczy UPS przez sieć. Serwer SNMP/HTML Proxy to bardziej ekonomiczne rozwiązanie dla małych systemów UPS. Umożliwia sterowanie zasilaczem UPS przez sieć bez zwiększania podstawowego kosztu tego zasilacza. W systemie, do którego przez port USB lub RS232 jest podłączony zasilacz UPS, jest instalowany agent oprogramowania proxy. Agent serwera SNMP/HTML Proxy jest wykorzystywany do zdalnego zarządzania zasilaczem UPS z wykorzystaniem standardowej przeglądarki lub konsoli do zarządzania siecią.
Pobierz program
Aplikacja Eaton Network Shutdown Module
Network Shutdown Module (NSM) chroni systemy komputerowe poprzez zamykanie maszyn podłączonych do urządzeń ochrony zasilania w przypadkach przedłużającego się zaniku zasilania. NSM ostrzega administratorów i użytkowników, jeżeli zasilanie AC ulegnie awarii, następnie uruchamia procedurę zamykania systemów operacyjnych zanim nastąpi wyładowanie baterii akumulatorów. NSM jest teraz kompatybilny z ESXi – oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware.
Pobierz program | Więcej informacji
LanSafe v. 5
LanSafe v. 5 zapewnia obszerne wsparcie zarówno dla jednofazowych jak i trzyfazowych
UPS-ów poprzez porty szeregowy, USB, oraz opcjonalne połączenia sieciowe.
Pobierz program | Więcej informacji
Obsługiwane systemy operacyjne
LanSafe v. 4
LanSafe's wyłącznie technologia SafetyNet dostarcza funkcję Network Shutdown oraz umożliwia administratorowi sieci wykonanie zamknięcia większości ważnego wyposażenia na końcu.
Pobierz program
Oprogramowanie Eaton Netwatch Client wersja 5.0.0
Klienckie oprogramowanie zamykające do współpracy z kartami komunikacyjnymi ConnectUPS, BestLink i Network Management Card (NMC). NetWatch jest kompatybilne z ESXi oraz vSphere firmy VMware.
Pobierz program | Więcej informacji.
Obsługiwane systemy operacyjne
Powerware NetWatch
Software v4
Client Shutdown software for use with ConnectUPS and BestLink web cards.
Pobierz program | Więcej informacji
OnliNet
Oprogramowanie sieciowe przeznaczone do monitoringu rozbudowanej sieci zasilającej.
Pobierz program
CheckUPS
Oprogramowanie CheckUPS przeznaczone jest do zbierania i wyłaczania jednostek komputerowych zasilanych za pośrednictwem zasilaczy UPS firmy Powerware oraz Best/SOLA.
Pobierz program
Lista produktów