Niższe koszty posiadania (TCO)
Zasady działania trybów pracy
Na wszystkich poziomach zarządzania w IT, aż po menadżerów korporacyjnych CIO/CFO, istnieje ogromny nacisk na kontrolowanie kosztów. Efektywne zarządzanie całkowitymi kosztami posiadania (TCO) jest obecnie podstawowym wymaganiem, a nie luksusem. W przeszłości, nie istniała opcja sprawności zasilaczy UPS na poziomie 99%, natomiast obecnie, jest standardem w rozwiązaniach Eaton. Jeśli sprawność jest kryterium w podejmowaniu decyzji, zachęcamy do poświęcenia chwili czasu do zrozumienia wyjątkowości w ofercie firmy Eaton.
99% ma znaczenie – system podwyższonej sprawności (ESS)
Poprawienie poziomu sprawności do 99%, poprzez zawieszenie działania modułów mocy, gdy nie jest wymagane kondycjonowanie napięcia. Energia jest przekazywana przez tor obejściowy przełącznika statycznego, a UPS znajduje się w gotowości do podjęcia pracy w trybie podwójnej konwersji w czasie krótszym niż dwie milisekundy, w przypadku przekroczenia zadanych parametrów zasilania wejściowego. Tryb ESS zapewnia filtrowanie napięcia przed szybkozmiennymi przepięciami o niskiej energii. Krótko mówiąc jest to najbardziej zaawansowana, najbardziej niezawodna, najszybciej reagująca architektura oszczędzania energii dostępna w branży.
*1 x 9395P 1100kW w trybie ESS przy obciążeniu na poziomie 27% w okresie 10 lat w porównaniu z pracą w trybie podwójnej konwersji
ESS jest najbardziej sprawdzonym i niezawodnym system oszczędzania energii na rynku, z historią wielu lata użytkowania na bazie licznych instalacji. W porównaniu do niezwykle wysokiej sprawności w trybie podwójnego konwersji, tryb ESS może jeszcze bardziej zmniejszyć straty, nawet o 74% przy typowym obciążeniu UPS.
Zoptymalizowana sprawność podwójnej konwersji – system zmiennego zarządzania modułami (VMMS)
Pomaga w osiąganiu wysokiej sprawności nawet wtedy, gdy poziom obciążenia zasilacza UPS jest niewielki – typowo dla systemów redundancyjnych. VMMS może optymalizować poziom obciążenia poszczególnych modułów mocy w pojedynczym zasilaczu UPS lub w równoległym systemie UPS poprzez odstawienie dodatkowej mocy UPS. Oznacza to nie tylko większą sprawność przy niskich poziomach obciążenia, ale optymalizację sprawności przy wszystkich poziomach obciążenia, tak jak pokazano poniżej.
VMMS i ESS są inteligentnymi trybami pracy stosowanymi do optymalizacji wydajności UPS dopasowując się do zmian obciążenia lub jakości napięcia zasilającego. Dzięki konstrukcyjnie wbudowanemu podziałowi obciążenia, system 9395P jest w stanie utrzymać maksymalną ochronę odbiorów, nawet przy całkowitej utracie komunikacji wewnętrznej i jednocześnie w zmiennych warunkach obciążenia i zasilania.
Sprawność w trybie podwójnej konwersji
Wysoka sprawność energetyczna w trybie podwójnej konwersji znacząco obniża koszty eksploatacyjne i zapewnia oszczędności na chłodzenie. Wymieniając zasilacze UPS starszej generacji na najbardziej zaawansowane technologicznie zasilacze UPS firmy Eaton koszt inwestycji zwróci się w ciągu 2-3 lat.
Prosty test mocy
Testy obciążeniowe mogą być kosztowne i czasochłonne - ale nie z zasilaczami UPS firmy Eaton. Funkcja prostego testu mocy umożliwia recyrkulację energii poprzez testowany zasilacz UPS. Stąd nie ma potrzeby wydawania pieniędzy na wynajem obciążnic, a dodatkowo nie tracimy czasu i energii elektrycznej na przyłączenie tymczasowego obciążenia.
ECT umożliwia testowanie podczas odbiorów technicznych w miejscu instalacji i ułatwia także okresową konserwację, eliminując potrzebę stosowania dużych i drogich obciążnic oraz ograniczając koszty operacyjne związane z testami. Dzięki wykorzystaniu ECT do testowania w miejscu instalacji dla systemu 6 jednostek, możliwe są oszczędności równe cenie zakupu jeszcze jednego zasilacza UPS.
Obniżenie całkowitych kosztów posiadania
Niskie koszty eksploatacji i szybki zwrot z inwestycji można teraz osiągnąć dzięki najnowszym rozwiązaniom sprzętowym UPS i sprawdzonym technologiom wbudowanym w zasilacze UPS firmy Eaton.
Lista produktów

- Komputery, stacje robocze i rozrywka domowa
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Sieci i serwery
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Centra przetwarzania danych i inne ośrodki
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- UPS Eaton 91PS i 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Zasilacz przemysłowy UPS
- Zasilacz przemysłowy Eaton 9PHD (30-200 kVA)
- UPS w wykonaniu morskim i nadbrzeżnym
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- DC Power
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (80-400 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Opis technologii VMMS
- Opis technologii ESS
- Mobile application on App Store
- Mobile application on Google Play