Przewaga technologiczna

Od ponad 45 lat Eaton ściśle współpracuje z klientami, aby sprostać ich wymaganiom w zakresie innowacyjności, całościowej ochrony zasilania i rozwiązań do zarządzania energią. Z tego powodu tysiące klientów na całym świecie pokładają swoje zaufanie w całościowe rozwiązania jakości zasilania oferowane przez firmę Eaton do ochrony ich strategicznych systemów.

Eaton dokłada największych starań aby kontynuować osiągnięcia i przekłada innowacje techniczne na rozwój produktów następnej generacji spełniających specyficzne wymagania klientów. Przez szereg lat Eaton był nagradzany wieloma zaszczytnymi tytułami od różnych organizacji. Wielokrotne wyróżnienia potwierdziły podejście firmy Eaton zorientowane na klienta, wśród nich uzyskanie tytułu ‘Firma roku w zakresie jakości zasilania’ (2004, 2005 i 2008) przez Frost & Sullivan.

Tradycja innowacji technicznych

Od opatentowania pierwszego falownika AC w 1962 roku do przedłożenia ośmiu nowych patentów dla zasilacza UPS Eaton 9390, a także patentów zasilaczy prostownikowych DC i technologii pomiaru ogniw baterii akumulatora, Eaton posiada nieprzerwaną historię innowacji technicznych. Przy ponad 264 aktywnych patentach i innych 178 będących w toku procedury patentowej, podtrzymujemy długą tradycję wykorzystania naszych technicznych umiejętności do dostarczania klientom tego, czego najbardziej potrzebują w zakresie rozwiązań zasilania energią:

2009 Pierwszy UPS o mocy 1100 kVA z ochroną o podwójnej konwersji i sprawności 99%
2007 Zaawansowane testowanie obciążenia bez konieczności podłączenia odbiorników zewnętrznych dla modeli UPS Eaton 9395 od 225 do 1100 kVA przy zastosowaniu prostego testu mocy.
2007 Eaton postawił milowy krok w technologii dużych, trzyfazowych UPS Eaton 9395 który posiada konstrukcję modułową i możliwość rozbudowy z wewnętrzną redundancją do osiągnięcia maksymalnej niezawodności.
2006 Eaton wprowadził UPS o dużej gęstości mocy i wysokiej sprawności do zabudowy w szafie montażowej Eaton BladeUPS rackowy UPS 12 kVA modułowy UPS cechuje się pracą równoległą redundancyjną systemu N+1 o mocy do 60 kVA z modułowym rozdziałem mocy.
2005 Pierwszy UPS cechujący się zamkniętym przepływem mocy do sprawdzenia pracy układów konwertujących energię i przeprowadzania testów odbiorczych obciążenia bez konieczności stosowania zewnętrznych obciążnic.
2005 Pierwszy UPS z rozładowywaniem baterii pełną mocą niezależnie od wartości mocy obciążenia podłączonych odbiorników do zapewnienia pełnej integralności testów.
2004 Modułowy beztransformatorowy UPS o mocy do 160 kVA, zawierający nieporównywalną kombinację parametrów elektrycznych, zarządzania bateriami akumulatorów, skalowalną architekturą, uniwersalnością i uproszczonym serwisem.
2003 Pierwszy UPS 6 kVA o wysokości 3U przeznaczony do zastosowań w szafach montażowych o dużym upakowaniu mocy zwiększa gęstość mocy o 33%.
2003 Pierwszy modułowy zasilacz DC o mocy 3kW o gęstości mocy większej niż 10W/inch³.
2003 Druga generacja bezprzewodowych układów równoległych falowników o wysokiej częstotliwości.
2002 Pierwszy zasilacz UPS z dwuliniowym zasilaniem do zastosowań rackowych.
2002 Pierwszy system zasilaczy DC z możliwością powiadamiania o alarmach i stanie pracy na telefony komórkowe (SMS).
2002 Pierwszy hub przełączający 100Mbps zintegrowany w kartę sieciową.
2001 Pierwszy system zasilania HFSM DC zaprojektowany specjalnie dla zastosowań IT włącznie z ‘Power-over-LAN’.
2001 Pierwszy system zasilania DC ze zintegrowanym, sieciowym nadzorem i sterowaniem urządzeń pomocniczych.
2001 UPS 3 kVA o zwiększonej gęstości mocy do 40%.
1998 Pierwszy system zasilania DC z wyliczeniem czasu podtrzymania bateryjnego.
1997 Pierwszy moduł prostownikowy zasilacza DC z aktywnym sterowaniem napięcia (AVC) do utrzymywania napięcia na magistrali napięciowej w zakresie ± 0,01V.
1997 Pierwszy moduł prostownikowy zasilacza DC o sprawności większej niż 92% dla typowego obciążenia .
1996 Pierwszy UPS w układzie równoległym bezprzewodowym
1993 Pierwszy UPS oferujący segmentację odbiorników
1993 Pierwszy UPS z technologią ABM do wydłużenia żywotności baterii.
1992 Pierwszy moduł prostownikowy zasilacza DC o mocy 3kW o gęstości mocy większej niż 5 W/inch³.
1991 Pierwszy sterownik systemu zasilania DC oparty na mikroprocesorze.
1989 Pierwszy beztransformatorowy UPS o wysokiej częstotliwości.
1987 Pierwszy rackowy system zasilania o wysokiej częstotliwości przełączającej specyficznie zaprojektowany dla urządzeń telekomunikacyjnych.
1987 Pierwszy UPS z zaawansowaną technologią modulacji szerokością impulsów (PWM) i diagnostyką opartą na technologii mikroprocesorowej.
1986 Pierwszy dostępny komercyjnie system zasilania DC o mocy 200 W o wysokiej częstotliwości przełączania do zastosowań telekomunikacyjnych.
1986 Pierwszy UPS o mocy powyżej 100 kVA dla serwerowni.
1982 Pierwszy UPS przeznaczony dla serwerowni.
1982 Pierwszy UPS przeznaczony dla specjalnych zastosowań biurowych.
1976 Pierwszy UPS dla oświetlenia awaryjnego lamp HID.
1972 Pierwszy UPS odporny na uszkodzenia i układ równoległy UPS.
1972 Pierwszy UPS sterowany całkowicie cyfrowo .
1968 Pierwszy komercyjny UPS zawierający ładowarki akumulatorów i falowniki.
1962 Pierwszy falownik zasilania AC.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.