Integração Eaton com as plataformas NetApp
A Eaton colabora com a NetApp para fornecer soluções de infraestruturas de energia para as plataformas NetApp e garantir um elevado tempo de funcionamento, integridade de dados e continuidade do negócio em questões de energia e ambientais. As soluções da Eaton para a NetApp incluem racks TI, sistemas de alimentação ininterruptas (UPS) para servidor, unidades de distribuição de energia inteligente em rack (PDU), bem como software de gestão de energia preparado para virtualização e nuvem.

Parcerias Alliance
Como membro do Programa de Parceiros Alliance da NetApp, a Eaton possui também parcerias com a Cisco, VMWare, Citrix, Microsoft e RedHat para garantir que todos os elementos das soluções da NetApp são corretamente alimentados e que o negócio do cliente está totalmente protegido de consequências dispendiosas em questões de energia e ambientais.

Benefícios da integração
A integração da Eaton com a NetApp e com as plataformas de virtualização oferecem aos gestores TI e de data centers uma oportunidade para controlar e gerir de forma adequada a energia, como parte essencial de qualquer solução de infraestrutura convergente:
- Monitorizar e gerir os dispositivos de energia a partir de um painel de virtualização
- Iniciar políticas de recuperação de desastre incluindo a replicação de informação, redução de carga, migração ao vivo de máquinas virtuais para um local de reserva ou nuvem ou o encerramento gracioso de máquinas virtuais durante eventos energéticos e ambientais
- Manter as cargas de trabalho críticas a funcionar durante mais tempo durante uma falha de energia limitando o consumo de energia do servidor UCS da Cisco
- Gerir a configuração da energia FAS quando combinada com o sistema operativo de armazenamento NetApp ONTAP
Gama de produtos

- Computadores, Workstation & Sistemas audio
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Equipamentos de rede & servidores
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700VA-3kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center & Instalações
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- UPS para ambientes marítimos
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155M (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Distribuição de Energia
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Power Management
- Software & Drivers
- Conectividade
- Racks e Bastidores
- RA Series IT Racks
- Supressor de picos
- Serviços
- Plano de serviços
- Baterias
- Sistemas DC