Maxi Network product image

Eaton MaxiNetwork

A gama de produtos Eaton MaxiNetwork utiliza os módulos de rectificação NPR e pode acomodar baterias VRLA internas ou externas dependendo da autonomia necessária.

Uma vasta gama de opções de distribuição estão disponíveis para incorporar qualquer um estilo de fusíveis NH (DIN) ou MCCBs (Moulded Case Circuit Breakers).

Todos os sistemas utilizam os módulos de supervisão SM60/SM65.

Opções de Low voltage disconnect (LVD) também estão disponíveis.

Os produtos da gama MaxiNetwork estão configurados de modo a serem de fácil instalação. Todos os sistemas de parametrização são ajustáveis através de software e armazenados, a configuração é guardada para posterior utilização.

Características & Benefícios

  • Sistemas com potência acima dos 378 kW
  • Num único armário pode colocar 72 kW (1500A)
  • Conectividade para sistema em paralelo (master/slave)
  • Gabinetes de distribuição com taxas acima de 4000Amps
  • Armários de baterias com protecção integral e Low Voltage Disconnect
  • Armários de distribuição secundários para proximidade com a carga
  • Rectificadores Hot Swappable
  • Potência de elevada densidade
  • Software pré-configurável
  • Desenho flexível e modular

Aplicações típicas

  • MSC wireless e site RNC (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Terminais de transmissão
  • Nós principais de troca
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.