Eaton ePDUs

ePDU G3 Managed novo

Comutar e Medir as Tomadas de Saída e Equipamentos TI através de alimentação A e B.

Permite a comutação e arranque remotos. Altamente seguro com controlo de acesso do utilizador, proteção por palavra-passe e configurável por SSL para 1024 ou 2048 bits. Permite o controlo completo e a medição dos dispositivos.

ePDU G3 Switched novo

Comutar as Tomadas de Saída e equipamento IT através de alimentação A e B + medir a entrada e circuitos.

Permite a comutação e arranque remotos. Altamente seguro com controlo de acesso do utilizador, proteção por palavra-passe e configurável por SSL para 1024 ou 2048 bits. Permite o controlo completo dos dispositivos incluindo a comutação de dispositivos alimentados através de múltiplos ePDUs.

ePDU G3 Metered Outlet novo

Medir a entrada, circuitos de derivação, tomadas de saída individuais e equipamento TI através de alimentação A e B.

Medir as tomadas de saída individuais ou grupos de tomadas para medir o equipamento com múltiplas entradas, através de múltiplos ePDUs para alimentação A e B. Visualizar e compreender claramente o consumo dos equipamentos individuais e a energia disponível. (Sem comutação)

ePDU G3 Metered Input novo

Medir a entrada, fase e circuitos de derivação

Permite a medição ao nível dos circuitos e fase para um equilíbrio eficaz da carga. (Sem comutação)

ePDU G3 In-Line Metered

Adiciona a medição para melhorar os PDUs Basic

Atualiza a distribuição da energia básica para incluir a medição de classe de faturação de grau 1 IEC para V, W, A e kWh. Pode ser montado horizontalmente no rack ou verticalmente no espaço 0U.

ePDU G3 Basic novo

Distribuição básica e fiável da energia

Desenvolvidos para uma distribuição fiável e acessível da energia, os modelos ePDU G3 Basic possuem uma patilha de retenção da ficha de saída IEC patenteada da Eaton, secções de tomadas codificadas por cor, um fator de forma de baixo perfil e uma temperatura operacional elevada. Os modelos incluem um sistema de montagem de botão traseiro e lateral e o sistema de montagem variável patenteado da Eaton.

ePDU Tecnologias
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Contacte-nos
 
FERRAMENTAS ÚTEIS
Brochura dos ePDUs
ePDU G3 Cybersecurity