UPS para ambientes marítimos

Eaton 9155 para ambiente marítimo
Tecnologia on-line dupla conversão, com potência de 8-30 kVA, de entrada trifásica ou monofásica, dimensões reduzidas, até 4 sistemas redundantes com o paralelo Hot Sunc, tecnologia ABM para aumentar o tempo de vida das baterias, vasta gama de opções para comunicações.
Eaton 9355 para ambiente marítimo
Tecnologia on-line dupla conversão, com potência de 8-40 kVA, de entrada e saída trifásica, dimensões reduzidas, até 4 sistemas redundantes com o paralelo Hot Sunc, tecnologia ABM para aumentar o tempo de vida das baterias, vasta gama de opções para comunicações.
Eaton 9390 para ambiente marítimo
Tecnologia on-line dupla conversão, com potência de 60-160 kVA, de entrada e saída trifásica, dimensões reduzidas, até 4 sistemas redundantes com o paralelo Hot Sunc, tecnologia ABM para aumentar o tempo de vida das baterias, vasta gama de opções para comunicações.
Eaton 9395 para ambiente marítimo
Tecnologia on-line dupla conversão, com potência de 225-1100 kVA, de entrada e saída trifásica, dimensões reduzidas, até 4 sistemas redundantes com o paralelo Hot Sunc, tecnologia ABM para aumentar o tempo de vida das baterias, vasta gama de opções para comunicações.
Eaton EX RT 2U para ambiente marítimo
UPS aprovada pelo DNV (Det Norske Veritas), tecnologia on-line dupla conversão com bypass automático, 1500 VA / 1350 W, convertível Rack/Torre, display LCD multilingue, baterias hot swap, software de gestão, porta USB e Série.
Eaton EX 2200 RT para ambiente marítimo
UPS aprovada pelo DNV (Det Norske Veritas), tecnologia on-line dupla conversão com bypass automático, 2200 VA / 1980 W, convertível Torre/Rack 3U, display LCD multilingue, baterias hot swap, software de gestão, porta USB e Série.
Eaton EX 3000 RT para ambiente marítimo
UPS aprovada pelo DNV (Det Norske Veritas), tecnologia on-line dupla conversão com bypass automático, 3000 VA / 2700 W, convertível Torre/Rack 3U, display LCD multilingue, baterias hot swap, software de gestão, porta USB e Série.
Eaton filtro 3 kVA para ambiente marítimo
Filtro EMC para UPS Eaton EX.
Eaton Evolution 1150 para ambiente marítimo
UPS aprovada pelo DNV (Det Norske Veritas), para proteger sistemas de armazenamento de dados e servidores, 1150 VA com tecnologia line-interactive, AVR & sinewave, porta USB e Série, software de shutdown, baterias hot swap.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.