Eaton Protection Station Especificações técnicas

 Part Numbers
Protection Station 500 650 800
Tecnologia UPS de alta frequência com protecção contra sobretensões
Utilização
Tomadas de saída 6 tomadas de saída (3 com autonomia e protecção contra sobretensões + 3 com protecção contra sobretensões) 8 tomadas de saída (4 com autonomia e protecção contra sobretensões + 4 com protecção contra sobretensões)
Desempenho
Capacidade das tomadas de saída (tomadas com autonomia) 500 VA - 250 W 650 VA - 400 W 800 VA - 500 W
Capacidade das tomadas de saída (todas as tomadas) 5 A - 1150 VA 10 A - 2300 VA 10 A - 2300 VA
Margem de tensão de entrada 184 V - 264 V Acima de 160 V - 264 V (ajustável) Acima de 160 V - 264 V (ajustável)
Tensão e frequência de saída 230 V 50/60 Hz auto-selecção
Baterias
Tipo de baterias baterias substituíveis chumbo estanque
Vigilância bateria teste bateria automática, indicador de substituição de baterias, protecção contra as descargas profundas (limitação 4 h)
Funcionamento em baterias Arranque possível ser rede, carregamento da bateria mesmo com o equipamento desligado
Typical application 1 computador com acesso à internet 1 computador multimedia + periféricos 1 computador com elevado nível de gráficos
Autonomia sobre aplicação típica 20 min 30 min 30 min
Características
Interface utilizador Funcionamento em rede/bateria, estado do supressor de picos, sobrecarga, substituição baterias, falha, sinalização sonora
EcoControl / Poupe até 30% de energia* (design eficiente e desactivação automática de periféricos)
Protecção contra sobretensões Protecção modo comum e modo diferencial - 3 MOV - Potência total: 525 joules, compatível com IEC 61643-1
Uoc = 6 kV
Up = 1.5 kV
In = 2.5 kA
I max = 8 kA
Uoc = 6 kV
Up = 1.7 kV
In = 2.8 kA
I max = 8 kA
Uoc = 6 kV
Up = 1.7 kV
In = 2.8 kA
I max = 8 kA
Compatibilidade PowerLine / 1 Tomada PLC 1 Tomada PLC
Protecção da linha de dados Protecção da linha Tel/Fax/Modem/Internet ADSL + rede Ethernet
Instalação Necessita da ligação terra
Normas
Normas IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE
Qualidade e ambiente ISO 9001, ISO14001
Dimensões (Comp.xAlt.xProf.)
Dimensões 155 x 304 x 137 mm 185 x 327 x 149 mm 185 x 327 x 149 mm
Peso 2.9 kg 3.8 kg 4 kg
Gestão
Porta de comunicação / Porta USB Porta USB
Software CD do software Personal Solution-Pac, compatível com Windows Vista/Mac/Linux (gestão, shutdown automático, alarmes de notificação, registo de eventos)
Serviço e suporte técnico
2 anos de garantia Troca de produto on-site, incluíndo as baterias
Warranty+ 3 anos de garantia opcional (visite o site www.eaton.com/powerquality)

*compared to UPS from the previous generations

Part Numbers

Part Numbers 500 650 800
FR outlets 66 942 61 061 61 081
DIN outlets 66 943 61 062 61 082

In the interests of continuous product improvement all specifications are subject to change without notice.