ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 e ATS 30

O ATS da Eaton proporciona uma solução acessível para os clientes que pretendam acrescentar a redundância de energia ao equipamento de rede, como switches e routers. Este Switch de Transferência Automática irá alimentá-los a partir de 2 fontes diferentes. No caso de falhar uma fonte de alimentação, a fonte alternativa irá ligar-se sem qualquer interrupção ao equipamento ligado. O ATS da Eaton pode ser ligado a vários dispositivos ao mesmo tempo permitindo assim poupar nos custos com fontes de alimentação redundantes dispendiosas.

ATS16 e ATS30 da Eaton – Especificações técnicas

Descrição do produto
Frequência 50 Hz
Corrente nominal 16 A – 30 A
Modelo ATS
Part Number Número de estilo Corrente nominal Ficha de entrada Saídas
ATS
Normalmente em stock
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Hardwired Hardwired

ATS16 e ATS30 da Eaton – Características

  • Fornece redundância de energia ao equipamento TI
  • Alternativa às fontes de alimentação redundantes dispendiosas disponibilizadas pelos fornecedores de equipamentos de rede
  • Compacto, fator de forma 1U em rack
  • Comuta de forma perfeita de uma fonte de alimentação para outra
  • Gestão de rede nas versões ATS 30 Netpack e ATS 16 Netpack
  • LCD com possibilidade de medição e configuração básica

ATS16 e ATS30 da Eaton – Documentação

Sorry no documents are available.

ATS16 e ATS30 da Eaton – Assistência e Suporte

Para obter assistência técnica, por favor contactar o seu agente escritório Eaton local.

Atualizações e configurações do Firmware do ATS da Eaton
Atualize o seu ATS com o mais recente firmware & configurações.
Download das Atualizações e configurações do ATS

Eaton ATS - Serviços

Planos de Serviço para ATS
Descrição Garantia+ Garantia5 Extensão
Extensão de garantia por um ano adicional (renovável)     Tick
Extensão de garantia de 3 anos Tick    
Extensão de garantia de 5 anos   Tick  
Troca standard on site para produtos com falhas Tick Tick Tick
Cobertura de electrónica e baterias (as baterias são trocadas por falha, e não por redução de autonomia) Tick Tick Tick
Planos de serviço
Referência Descrição Garantia+ Garantia5 Extensão
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602