FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

Os PDUs em rack são versáteis, flexíveis e permitem mais opções de conectividade para as UPSs de rack. A gama FlexPDU é compatível com qualquer UPS até 3 kVA e é uma óptima solução de distribuição de energia para a gama Evolution, EX e M, enquanto os PDUs são compatíveis com as gamas EX RT. Estes PDUs permitem a instalação de diversas formas nos bastidores, instalação mural ou colocados na própria UPS.

Características e benefícios

  • Aumente o número de equipamentos que podem ser ligados a uma UPS.
  • Instalação em rack ou mural ou ligado a uma UPS Eaton de 3 modos distintos.
  • Versatilidade 1U
  • Fácil ligação
  • Solução universal
Informação relacionada
Resumo do produto
Catálogo do produto