Eaton ePDUs
ePDU G3 Managed novo
Comutar e Medir as Tomadas de Saída e Equipamentos TI através de alimentação A e B.
Permite a comutação e arranque remotos. Altamente seguro com controlo de acesso do utilizador, proteção por palavra-passe e configurável por SSL para 1024 ou 2048 bits. Permite o controlo completo e a medição dos dispositivos.
ePDU G3 Switched novo
Comutar as Tomadas de Saída e equipamento IT através de alimentação A e B + medir a entrada e circuitos.
Permite a comutação e arranque remotos. Altamente seguro com controlo de acesso do utilizador, proteção por palavra-passe e configurável por SSL para 1024 ou 2048 bits. Permite o controlo completo dos dispositivos incluindo a comutação de dispositivos alimentados através de múltiplos ePDUs.
ePDU G3 Metered Outlet novo
Medir a entrada, circuitos de derivação, tomadas de saída individuais e equipamento TI através de alimentação A e B.
Medir as tomadas de saída individuais ou grupos de tomadas para medir o equipamento com múltiplas entradas, através de múltiplos ePDUs para alimentação A e B. Visualizar e compreender claramente o consumo dos equipamentos individuais e a energia disponível. (Sem comutação)
ePDU G3 Metered Input novo
Medir a entrada, fase e circuitos de derivação
Permite a medição ao nível dos circuitos e fase para um equilíbrio eficaz da carga. (Sem comutação)
ePDU G3 In-Line Metered
Adiciona a medição para melhorar os PDUs Basic
Atualiza a distribuição da energia básica para incluir a medição de classe de faturação de grau 1 IEC para V, W, A e kWh. Pode ser montado horizontalmente no rack ou verticalmente no espaço 0U.
ePDU G3 Basic novo
Distribuição básica e fiável da energia
Desenvolvidos para uma distribuição fiável e acessível da energia, os modelos ePDU G3 Basic possuem uma patilha de retenção da ficha de saída IEC patenteada da Eaton, secções de tomadas codificadas por cor, um fator de forma de baixo perfil e uma temperatura operacional elevada. Os modelos incluem um sistema de montagem de botão traseiro e lateral e o sistema de montagem variável patenteado da Eaton.
Product List

- PC, Workstation & Home AV UPS
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Network & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center & Facility UPS
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Distribution
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Power Management
- Software
- Connectivity
- Racks & Enclosures
- RA Series IT Racks
- Surge Suppression
- Services
- UPS Services
- Batteries
- Remote Monitoring
- DC Power
ePDU Tecnologias
|
ePDU G3 Managed |
ePDU G3 Switched |
ePDU G3 Metered Outlet |
ePDU G3 Metered Input |
ePDU G3 In-Line Metered |
ePDU G3 Basic |
Contacte-nos |
FERRAMENTAS ÚTEIS
|
Brochura dos ePDUs |
ePDU G3 Cybersecurity |