Eaton Environmental Monitoring Probe UPS Connectivity Device FAQs

1. Como se faz a ligação do the Environmental Monitoring Probe a uma carta ConnectUPS Web/SNMP?
Ligue o cabo de rede CAT5, da EMP's RJ45 que indica "010101" para a porta COM da carta ConnectUPS Web/SNMP.

Web card demo

2. Como se faz a ligação do dispositivo contact closure para o Environmental Monitoring Probe?
Existem 4 terminais na parte da frente do EMP. Ligue o dispositivo contact closure número um ao terminal um e dois do EMP. Ligue o dispositivo contact closure número dois ao terminal três e quatro do EMP.

3. Quais os tipos de contactos que podem ser monitorizados através do EMP?  
Qualquer dispositivo contact closure pode ser monitorizado via EMP. Podem ser também incluídos equipamentos de segurança ou detectores do nível de água.;

4. Como podem ser configurados os limites da temperatura e humindade no EPM? 
O EPM pode ser configurado através da carta ConnectUPS Web/SNMP via um programa de emulação, como também como um Hyperterminal, Telnet ou por um browser web. Se estiver a utilizar um browser web, inicie o browser web com o endereço da carta ConnectUPS-Web/SNMP, seleccione a tecla de configuração, e depois os settings EMP. Introduza a password para se registar como utilizador e modifique os settings da sua preferência. Consulte o manual da carta ConnectUPS Web/SNMP Card para mais detalhes..

5. Qual é a referência do EMP??
P/N 116750224-001.

6. Como é que o EMP emite o alerta quando a temperatura e/ou a humidade excedem os limites pré-definidos? 
O EMP emite um sinal de alarme para a carta ConnectUPS-Web/SNMP, que vai uma notificação do alarme via email.

7. Como é que o EMP faz o shutdown dos computadores quando a temperatura e/ou a humidade excedem os limites pré-definidos? 
Na configuração da carta, escolha quando quer ou não, que o shutdown seja realizado, no caso da temperatura e/ou humidade excederem os limites pré-definidos.. Caso escolha a primeira opção, a carta web envia um comando para todos os utilizadores NetWatch para a realização do shutdown..

8. Quais os sistemas operativos que são suportados pelo Netwatch?
Quais os sistemas operativos que são suportados pelo Netwatch? Por favor consulte a lista actualizada das compatibilidades. http://www.powerquality.eaton.com/Products-services/Power-Management/software/Netwatch-v5.asp

9. Quais os acessórios fornecidos com o EMP?

  1. Dispositivo EMP
  2. Manual de utilizador
  3. Fita de velcro para facilitar a montagem mural do EMP.
  4. 1 x suporte para colocação mural
  5. 1m de cabo CAT5

10. Existe alguma demo das funcionalidade do EMP?

Visulize um teste de um ConnectUPS Web/SNMP com um EMP.

11. Quais são as diferentes opções de montagem para o EMP?

  1. O EMP pode ser montado de diferentes modos:
  2. Montagem mural com suporte fornecido
  3. Montagem em rack com um parafuso
  4. Colocado em qualquer superfície com a fita de velcro fornecida