Eaton Environmental Monitoring Probe
Características e benefícios

  • Monitorização da temperatura e humidade e o estado de mais dois contactos/sensores
  • Funciona com qualquer UPS gama BladeUPS ou Powerware com a carta ConnectUPS Web/SNMP
  • Pode ser instalado até 20m da UPS
  • Mede a temperatura ambiente entre – 20º e 80º C
  • Mede a humidade relativa entre 10 a 90%
  • Display de informação do estado disponível na web através de um sistema de gestão em rede.
  • É possível que o utilizador defina os limites de tolerância da temperatura, humidade e doutros dois contactos.
  • Permite o shutdown de equipamentos avariados
  • Envio automático de alarmes via email
  • Envia alarmes via SNMP para o sistema de gestão