Eaton Environmental Monitoring Probe UPS Connectivity Device
Especificações Técnicas

 
Modelo Environmental Monitoring Probe
Descrição Acessório para UPS que possibilita a monitorização da temperatura, humidade e de mais dois dispositivos de contactos c com a carta ConnectUPS Web
Referência 116750224-001
Compatibilidade com cartas Web 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD e ConnectUPS-E com FW V3.01 e mais
Monitorização da temperatura Mede a termperatura entre os 0 e 80ºC com um desvio de +/-1ºC
Monitorização de humidade Mede a humidade relative entre os 10 e 90% RH com um desvio de +/-5%
Potência de entrada 12VDC da carta Eaton Web/SNMP
Dimensões (CxAxP) 57.6 x 37.6 x 29.3 mm
Peso 34g
Regulamentos FCC Class B, UL, CUL, CE