Environmental Monitoring Probe product image

Eaton Environmental Monitoring Probe UPS Connectivity Device

The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001

A Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) é um equipamento que permite a monitorização da temperatura, humidade, detecção de fumo e de porta aberta. A acesso da informação do EMP está disponível via web e também através do SNMP. Todos os meios de notificação podem ser utilizados, como por exemplo o email e podem ser programados shutdowns através do software NetWatck

Características e benefícios

  • Compatível com qualquer UPS gama BladeUPS ou Powerware utilizando a carta ConnectUPS Web/SNMP card (dispositivo utilizado para ligar a UPS a uma rede de Ethernet ou Internet)
  • Instalação simples utilizando o cabo standard CAT5 para ligar à porta de comunicação à ConnectUPS.

 Mais características & benefícios do Powerware Environmental Monitoring Probe... 

Product Snapshot
 Designação:  Dispositivo Environment monitoring
 Compatibilidade 10/100Mb ConnectUPS-X, 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD e ConnectUPS-E com FW V3.01 e mais
 Dimensões
 ((CxAxP):
  57.6 x 37.6 x 29.3 mm
 Peso:  34 g
 Referência:  116750224-001
Informação relacionada
Resumo do produto
Características e benefícios
Catálogos do produto
Especificações Técnicas
FAQs