Network Mini-Slot Card-MS product images

Placa De Rede MS

(Part # NETWORK-MS)

A Placa de Rede MS Eaton permite que uma UPS Eaton se ligue directamente à rede Ethernet e à Internet, suportando a monitorização e controle da UPS em tempo real através da rede, via um navegador Web padrão, um sistema de gestão de rede compatível com SNMP ou software de gestão de energia.

Características e Benefícios

  • Suporte versátil através de compatibilidade com HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL e SSH
  • Gestão remota de uma UPS ou reinicialização dos dispositivos protegidos por SNMP / Web
  • Ações personalizáveis, incluindo o desligamento automático em caso de uma falha de energia prolongada
  • Notificação de alertas via Email
  • Compatível com SNMPv3 e IPv6
  • Acesso simultâneo a até cinco navegadores conectados (três em SSL)
  • Configuração de e-mail automático em resposta a alarmes da UPS e para transmissão de relatórios periódicos
  • Controlo da comutação on/off da UPS com um navegador Web
  • Ajuste e controle de segmentos de carga através da interface Web, incluindo o inicio seqüencial da instalação e otimização do tempo de backup ao desligar sistemas não prioritários
  • Desligamento automático dos computadores protegidos pela UPS com Intelligent Power Protector ou software NetWatch do cliente
  • Medição de humidade e temperatura com a sonda opcional de Monitorização Ambiental (EMP)
  • Ajuste automático de dados e hora através de um servidor NTP
  • Protecção com password encriptada
  • Protecção por conexão segura SSL
  • Armazenamento de registros na memória não-volátil

Idiomas disponíveis:

  • Inglês
  • Francês
  • Alemão
  • Italiano
  • Espanhol
  • Português
  • Chinês Simplificado
  • Japonês
  • Coreano
  • Chinês Tradicional
  • Russo