ViewUPS-X product image

ViewUPS-X LCD Remoto

ViewUPS-X LCD Remoto permite a possibilidade de monitorizar o estado da UPS à distância. São 4 LEDs que mostram o estado de funcionamento da UPS. Com notificações imediatas através de alarmes sonoros, caso exista um problema com a UPS. O painel remoto é alimentado pela UPS através do cabo Cat 5. Deste modo só está dependente da UPS.

O conjunto do ViewUPS-X consiste no painel em si, uma carta Xslot, kits de montagem na parede e instalação de mesa, 10 m de cabo. A distância máxima entre a carta e o display é de 100 m.

As características da carta ViewUPS-X é uma porta de relés de 15 pins, semelhante à carta do AS/400. Esta e as outras portas das cartas com isolamento SELV, o que permite a sua instalação para aplicações marítimas e em ambientes de flutuações eléctricas.

Características e benefícios

  • Formulário de informação do LCD de fácil
  • Fácil de instalar e utilizar
  • Estado geral do funcionamento com 4 LEDs
  • Luz azul
  • Alarme sonoro
  • portas das cartas com isolamento SELV
  • distância máxima de 100 m com ligações Cat 5 e RJ45