ViewUPS-X LCD Remoto
ViewUPS-X LCD Remoto permite a possibilidade de monitorizar o estado da UPS à distância. São 4 LEDs que mostram o estado de funcionamento da UPS. Com notificações imediatas através de alarmes sonoros, caso exista um problema com a UPS. O painel remoto é alimentado pela UPS através do cabo Cat 5. Deste modo só está dependente da UPS.O conjunto do ViewUPS-X consiste no painel em si, uma carta Xslot, kits de montagem na parede e instalação de mesa, 10 m de cabo. A distância máxima entre a carta e o display é de 100 m.
As características da carta ViewUPS-X é uma porta de relés de 15 pins, semelhante à carta do AS/400. Esta e as outras portas das cartas com isolamento SELV, o que permite a sua instalação para aplicações marítimas e em ambientes de flutuações eléctricas.
Características e benefícios
- Formulário de informação do LCD de fácil
- Fácil de instalar e utilizar
- Estado geral do funcionamento com 4 LEDs
- Luz azul
- Alarme sonoro
- portas das cartas com isolamento SELV
- distância máxima de 100 m com ligações Cat 5 e RJ45
Gama de produtos

- Computadores, Workstation & Sistemas audio
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Equipamentos de rede & servidores
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700VA-3kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center & Instalações
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- UPS para ambientes marítimos
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155M (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Distribuição de Energia
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Power Management
- Software & Drivers
- Conectividade
- Racks e Bastidores
- RA Series IT Racks
- Supressor de picos
- Serviços
- Plano de serviços
- Baterias
- Sistemas DC
Informação relacionada
|
Descubra um revendedor |
Características & Benefícios |
Catálogo do produto |