Sonda de Monitorização Ambiental Eaton Dispositivo de conetividade à UPS/ePDU

(Part Number EMP001)

A sonda de monitorização ambiental opcional (EMP) é um dispositivo de conetividade que lhe permite recolher as leituras da temperatura e humidade e monitorizar remotamente as informações ambientais. Pode também recolher e recuperar o estado de dois dispositivos de contacto.

  • Quando os valores da temperatura e da humidade excedem os limites selecionados pelo utilizador, o evento é registado no histórico de eventos da UPS/ePDU.
  • O EMP monitoriza as informações de temperatura e humidade de qualquer ambiente no qual pretenda proteger o seu equipamento crítico. O EMP mede as temperaturas de 0ºC a 70ºC com uma precisão de ±2°C.
  • O EMP mede a humidade relativa de 10% a 90% com uma precisão de ±5%.
  • Pode estar localizado afastado do ePDU com um cabo de rede CAT5 com até 20 m de comprimento.
  • A característica hot-swap simplifica a instalação permitindo-lhe instalar a sonda em segurança sem desligar a alimentação do ePDU /UPS ou das cargas que estão ligadas ao mesmo.
  • O EMP monitoriza o estado dos dois dispositivos de contacto fornecidos pelo utilizador.
  • Temperatura, humidade e estado de encerramento do contacto podem ser visualizados num navegador de internet, numa interface de série ou numa interface LCD integrada (apenas em ePDUs).
  • Os limites do alarme selecionáveis pelo utilizador permitem-lhe definir os limites aceitáveis da temperatura e humidade.
  • Aviso por e-mail através de Protocolo de Transferência por Mail Simples (SMTP), utilizando o software de e-mail do cliente quando são excedidos os limites aceitáveis do alarme ou o estado do contacto se altera.
  • As alterações no estado do contacto externo são registadas no histórico de eventos do ePDU.