Carta de rede Minislot Para a gama Pulsar , a carta de rede permite a supervisão remota e o shutdown automático do sistema via Web/SNMP.
Equipamento de conectividade EMP Para a gama Powerware e BladeUPS, o Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) permite monitorizar remotamente as condições ambientais, como se estivesse no local.
Environmental Rack Monitor For Powerware Series and BladeUPS, Continuously monitor
environmental data centre conditions at the UPS system rack
level—ensuring power quality and power management of
temperature and humidity at two locations in a rack and the
status of up to four additional contact sensor devices—to
protect data centre and UPS equipment from potentially
damaging conditions and ensure the best UPS power quality.
Sensor de ambiente Eaton para NMC Para a gama Pulsar, o sensor de ambiente supervisiona remotamente 2 paramêtros:temperature e nível de humidade.
ViewUPS-X A gama Powerware com o X-slot, O ViewUPS-X é um painel remoto compatível para UPS com Xslot, permite a visualização de informações do LCD, 4 sinais dos LEDs e alarme sonoro.
Carta de relés A gama Powerware com X-slot, Software de controlo e comunicações são o ponto fulcral de qualquer solução de qualidade e continuidade de energia eléctrica.
Eaton Carta de contactos & RS232/Série Para a gama Pulsar, A carta de contactos & RS232/Série permite o interface com o sistema de monitorização para verificar o estado da UPS ou um acesso adicional RS232/Série.
Eaton Série/Carta de gestão Para Eaton 5130 e 9135, Permite o interface com o sistema de monitorização para verificar o estado da UPS ou um acesso adicional RS232/Série.
Eaton carta Modbus Para a gama Powerware com X-slot, A carta Modbus da Eaton é um equipamento de conectividade à UPS que possibilita a continuidade, segurança e precisão da monitorização remota da UPS através de um Building Management System (BMS).
Eaton carta de rede & Modbus Para a gama Pulsar, A carta de gestão + ModBus permite supervisão e o shutdown automático do sistema via Web/SNMP, com a utilização do protocolo Modbus.
Expansion Chassis Para a gama Powerware, Com a Eaton Expansion Chassis, os utilizadores podem facilmente configurar uma UPS-através de um protocolo de rede seleccionado.