Produtos de conectividade
Encontre a melhor Placa de Comunicação para as suas necessidades:
Veja uma lista completa dos nossos produtos de conectividade
Gigabit Network Card
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Função: Web/SNMP
Trabalha com: 5SC rack or RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 91PS, 93PS, 9PHD, 93E
Catalog number: Network-M2
Placa PowerXpert Gateway X-slot UPS
A placa PowerXpert Eaton para UPS tem um interface ModBus TCP, além do interface Web, SNMP e suporte de e-mail. Possui tudo o necessário para fornecer informações vitais sobre a energia a ambos os sistemas de TI, incluindo a virtualização e sistemas modernos de gestão de edifícios.
Função: MODBUS TCP, Web/SNMP; suporta SNMP v1 e v3; IPv4 e v6; http, https e SMTP
Trabalha com: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM
Power Xpert Gateway Mini-Slot card
The Power Xpert Gateway Mini-Slot communications card brings your UPS to your desktop.
Function: Web, SNMP v1 and v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Works with: 9PHD, 93PM, 93PS
Placa Modbus Eaton
A Placa Modbus Eaton é um dispositivo de conectividade à UPS em X-Slot que fornece uma monitorização remota contínua, confiável e precisa de um sistema UPS através de um Sistema de Building Management (BMS).
Função: Modbus
Trabalha com: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
ViewUPS-X
ViewUPS-X painel de status remoto para UPSs com XSlot, com display de informações LCD iluminado, 4 LEDs de status e alarme sonoro.
Função: display de status remoto
Trabalha com: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Placa de Interface de relé X-Slot
Fornece uma ligação a sistemas de automação e gestão de edifícios, bem como links para desligamento de servidores IBM iSeries com interface de estilo AS/400.
Função: Relé
Trabalha com: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Placa de Relé MS
Fornece uma ligação a sistemas de automação e gestão de edifícios, bem como links para desligamento de servidores IBM iSeries com interface de estilo AS/400 ou uma conexão de série RS232 para computadores.
Função: Relé / Série
Trabalha com: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
UPS/ePDU Environmental Monitoring Probe
A Sonda de Monitorização Ambiental (EMP) permite-lhe recolher as leituras de temperatura e de humidade no ambiente e monitorizar remotamente as informações ambientais através do ecrã LCD integrado ou remotamente utilizando SNMP ou um navegador de internet standard.
Função: Monitorização ambiental, Temperatura e Humidade mais 2 contactos secos para sensores de terceiros
Funciona com: Metered Input ePDU, Metered Outlet ePDU, Managed ePDU, Switched ePDU, In-Line Metered ePDU, 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-Slot, MS-Slot, X-Slot
Atualizações de Firmware
Conectividade de Firmware, Ulitilitários Flash e SNMP MIBs
Atualize o firmware dos seus produtos de conectividade para a última revisão, que incluiem suplementos de idiomas em francês, russo, alemão, italiano, etc.Product List

- PC, Workstation & Home AV UPS
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Network & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center & Facility UPS
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Distribution
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Power Management
- Software
- Connectivity
- Racks & Enclosures
- RA Series IT Racks
- Surge Suppression
- Services
- UPS Services
- Batteries
- Remote Monitoring
- DC Power