UPS power protection – Software de gestão e monitorização PowerVision UPS
PowerVision Editions – Suporta os sistemas operativos
Os sistemas operativos correm num processador de 32-bit a não ser que seja especificado em contrário
Windows
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows 2000 Server Professional
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003 Standard
- Windows Server 2003 Web
- Windows Server 2003 Enterprise *
* Inclui suporte para processador 32 a 64-bit
Nota: É recomendado que instale a versão mais recente dos sistemas operativos descritos em cima
Exigências mínimas Windows
- Instalação TCP/IP
- Processador 200 MHz
- 64 MB RAM (Recomendado: 128 MB)
- Disponibilidade de espaç no disco de 250 MB (Recomendado: 1,5 GB; dependendo do número de equipamentos que estão a ser monitorizados)
- Espaço de disco disponível 30MB
- Para uma visualização optimizada, coloque a resolução do monitor a 1024 por 768 pixeis e 16-bit (com a barra de tarefas escondida)
Items opcionais
- Impressora local para produções de cópia
- Sistema para nomear sons a condições de alarme específicas
- Modem para notificação remota de alarme
Agente de shutdown PowerVision – suporta os sistemas operativos
Windows
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows 2000 Server Professional
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003 Standard
- Windows Server 2003 Web
- Windows Server 2003 Enterprise
UNIX
- HP-UX v. 10.x e acima
- IBM AIX v. 4.x e acima
- Sun Solaris v. 6.x e acima
- SGI Irix v. 6.3 e acima
- Linux (versão kernel 2.2 e acima)
- BSD OS v. 4.x e acima
Novell NetWare
- Netware v. 4.11 e acima, necessita TCP/IP
Equipamentos suportados pelo PowerVision
Uninterruptible Power Systems
Network Edition
- Eaton 5115 RM
- Eaton 5125
- Eaton FERRUPS
- Powerware 9 Prestige
- Powerware 9110
- Powerware 9120
- Powerware 9125
- Powerware 9150
- Eaton 9155
- Eaton 9170+
- Powerware 9305
- Powerware 9320
- Powerware 9330
- Powerware 9335
- Powerware 9340
- Eaton 9390
- IPM BP-IV
- UPS trifásicas
- UPS em redundância (1+1)
|
Facility Edition
- Eaton 5115 RM
- Powerware 5125
- Eaton FERRUPS
- Powerware 9 Prestige
- Powerware 9110
- Powerware 9120
- Powerware 9125
- Powerware 9150
- Eaton 9155
- Eaton 9170+
- Powerware 9305
- Powerware 9320
- Powerware 9330
- Powerware 9335
- Powerware 9340
- Eaton 9390
- IPM BP-IV
- UPS trifásicas
- UPS em redundância (1+1)
- Eaton 9315
- Eaton 9315 Módulo de transferência
- Eaton 9315 Hot Sync Paralelo Redundante (2 Módulo)
- Eaton 9315 Hot Sync Capacidade de paralelo UPM
Powerware Hot Sync Capacidade de paralelo SBM
- Powerware 9330 Hot Sync Paralelo (2, 3, or 4 Módulo)
- Eaton 93xx Hot Sync Paralelo (2, 3, or 4 Módulo)
- B4000 (Modbus RTU/TCP)
- IPM BP-Plus
- IPM BP-II
- IPM BP-III
|
Outro tipo de equipamentos suportados via PowerVision DAT
- Ar condicionado
- Auto Transfer Switch
- CellWatch
- Detecção de incêndio
- Flywheel
- Grupo gerador
- Intergy SM50
- Detecção de assalto
- PDU
- Alarme de segurança
- Detecção de fumo
- Static Switch
- Switchgear
- TVSS
Tipo de conectividade para suportar os equipamentos
- Carta ConnectUPS-X Web/SNMP 10/100 (X-Slot) (firmware v3.11 ou acima)
- Adaptador de rede ConnectUPS-E Web/SNMP 10/100 (firmware v3.11 ou acima)
- Carta ConnectUPS-BD Web/SNMP 10/100 (X-Slot) (firmware v3.00 ou acima)
- ConnectUPS-M (firmware v4.01 ou acima)
- Porta série X-Slot
- Carta Multi-Server (firmware v2.05 ou acima)
- Expansion Chassis com opção para carta compatível
- PowerVision DAT (apenas para a versão PowerVision Facility Edition)