Software & Drivers
Power Management Software
Integration Software
Connectivity Software
Connectivity Firmware
DC Power Control and Monitoring Software
Legacy Software
Mais conhecido
Power Management Software
Intelligent Power Manager
Intelligent Power Manager, software versatil e fácil para fazer a monitorização e gestão remota de diversos equipamentos para manter os utilizadores informados das condições eléctricas e ambientais.
Mais informação
LanSafe v. 6
LanSafe v.6 delivers comprehensive support for Eaton UPSs (single and three-phase) via serial, USB, and network connectivity options.
Mais informações
OS Support
Eaton NetWatch Software Version 5.0.0
Client shutdown software for use with ConnectUPS, BestLink and Network Management Card (NMC) cards.
Mais informações.
OS Support
LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView provides a web-based interface to monitor the UPS properties of a LaSafe Controller and is
associated members from a web browser.
Mais informações
Eaton Personal Solution-Pac
Software ideal para a gestão dos computadores pessoais (e periféricos associados) com ligação à UPS através da porta Série/USB.
Mais informações
Eaton Enterprise Power Manager 5 nós
Software Network Power management para ligar, proteger e monitorizar a UPS e os servidores conectados – (5 nós)
Integrated Power Management
Microsoft Integrated Power Management
Eaton Network Management Proxy
A solução de rede possibilita 3 funções principais: ligação da UPS à rede, protege os computadores, monitoriza a UPS através da rede.
Módulo shutdown Eaton Network
"Protege os computadores. Aguarda a informação proveniente do Network Management Proxy (Mgt. Proxy ou Carta de gestão). Avisa o administrador do sistema e os utilizadores caso ocorra uma falha de energia e envia uma ordem de shutdown, antes do fim da autonomia das baterias."
Mais informações
PowerVision
Com o software baseado em windows pode fazer a manutenção preventiva e analisar a performance da UPS, sistemas de distribuição de energia e sensores de ambiente, de qualquer local – e aumentar a disponibilidade de toda a infraestrutura.
Mais informações
OS Support
Eaton MultiView
Baseado em software windows que automaticamente detecta o browser para efectuar a ligação para a carta ConnectUPS Web/SNMP através da UPS da Eaton.
Mais informações

Integration Software
Eaton Extensions for IBM Director
Parte integrante da linha de produtos da Eaton, o software de UPS Extensions para directoria IBM facilita as tarefas de gestão e monitorização do sistema..
Mais informações
Eaton Pulsar series UPSs Integration kits
They allow easy integration of Eaton UPS's (equipped with ConnectUPS MS or Network Management Card) in the latest versions of the popular Network Management Systems platforms.
Main features:
- Map Autodiscovery: MGE UPSs are represented on the NMS Map with dedicated UPS icons
- Trap reception: color-coded alarms (critical/warning/normal)
- Web GUI: Direct access to the UPS Web interface from the icon

Connectivity Software
Modbus Profiler
Profiler is a software tool that creates a Modbus register map specifically for your Eaton UPS.
Mais informações

Connectivity Firmware
Connectivity Firmware, Flash Utilities and SNMP MIBs
Upgrade your connectivity product firmware to the latest revision
including French, Russian, German, Italian etc. language supplements.
Eaton BladeUPS Firmware Updates
Keep your Eaton BladeUPS working at its best with the latest firmware updates.

DC Power Control and Monitoring Software
DCTools
DCTools é um novo software de instalação e de manutenção para os sistemas DC da Eaton.
Mais informações

Legacy Software
LanSafe v. 5
LanSafe v. 5 delivers
comprehensive support for both Eaton single phase and
three phase UPSs via serial, USB, and network connectivity
options.
Mais informações
OS Support
LanSafe v. 4
LanSafe's exclusive SafetyNet Technology provides Network Shutdown functionality and
enables network administrators to shut down the most
critical equipment last.
Powerware NetWatch
Software v4
Client Shutdown software for use with ConnectUPS and BestLink web cards.
More
info
OnliNet
Network Power Management solutions are designed to increase productivity
through the use of advanced power protection integrated
directly into the network environment.
CheckUPS
The CheckUPS Software Suite is a comprehensive collection of power
management and shutdown software for use with Powerware and
Best/SOLA Uninterruptible Power Systems.