Menor Custo Total de Propriedade
Compreender os modos operacionais
Desde o nível do TI ao Diretor Geral de Informação / Diretor Financeiro, há pressões significativas para controlar os custos. A gestão eficaz do custo total de propriedade (TCO) é agora uma exigência, não um luxo. No passado, 99% de eficiência da UPS pode não ter sido uma opção, mas hoje, é norma na Eaton. Se a eficiência é um critério de decisão para si, tome um momento para entender as diferentes ofertas da Eaton.
99% contam – Sistema de Poupança de Energia (ESS)
Melhora os níveis de eficiência para 99%, suspendendo os módulos de potência quando o condicionamento da energia não é necessário. A potência é alimentada através do interruptor de derivação estático e a UPS está pronta para alternar para o modo de dupla conversão em menos de dois milésimos de segundo, em caso de se excederem os limites de entrada pré-estabelecidos. Além de perdas extremamente baixas, o modo ESS fornece filtragem contra transientes de baixa energia rápidos. É simplesmente a arquitectura de poupança de energia disponível mais avançada, mais confiável e com reacção mais rápida.
*1 x 9395P 1100 kW em modo ESS com 27% de carga ao longo de 10 anos comparada com o modo de dupla conversão
O ESS é o sistema de poupança de energia mais comprovado e de confiança no mercado, com muitos anos de utilização dentro de um amplo parque instalado. Quando comparado com a eficiência extremamente elevada da dupla conversão, o modo ESS ainda consegue reduzir as perdas em 74% com a carga típica de uma UPS.
Eficiência de dupla conversão otimizada – Sistema de Gestão de Módulo Variável (VMMS)
Ajuda-o a conseguir uma eficiência elevada, mesmo quando os níveis de carga da UPS são baixos - típico em sistemas UPS redundantes. O VMMS pode otimizar os níveis de carga dos módulos de potência numa única UPS ou em sistemas de UPS em paralelo, suspendendo a capacidade extra da UPS. Isto significa não só uma maior eficiência em níveis de carga mais baixos, mas uma eficiência otimizada em todos os níveis de carga, conforme ilustrado abaixo.
O VMMS e o ESS são modos de operação inteligentes para otimizar o desempenho da UPS, para atender às mudanças de carga ou de qualidade de energia. Graças à partilha inerente da carga, o sistema 9395P é capaz de manter a proteção de carga máxima, mesmo com perda total de comunicação sob diferentes condições de carga e de alimentação.
Eficiência da dupla conversão
A elevada eficiência energética no modo de dupla conversão reduz significativamente os custos de operação e proporciona economia no arrefecimento do ar. O custo de substituir uma UPS de gerações mais antigas por uma UPS Eaton de última geração será pago de volta em 2-3 anos.
Easy Capacity Test
Efetuar um teste de carga pode ser caro e demorado - mas não com a UPS da Eaton. A funcionalidade do Easy Capacity Test (Teste Fácil de Capacidade) recircula a energia da UPS para o teste. Portanto, não há necessidade de gastar dinheiro a alugar bancos de carga, e não há tempo nem energia desperdiçada em conexões de carga temporárias.
O ECT torna os ensaios no local mais fáceis durante a colocação em serviço e em manutenções agendadas, eliminando a necessidade de grandes e caros bancos de carga e demais custos operacionais relacionados com os testes. Ao utilizar o ECT para testes no local de um sistema de 6 unidades, é possível economizar o preço de compra de uma UPS.
Reduzindo o seu custo total de propriedade
Custos de operação baixos e um rápido retorno do seu investimento podem agora ser alcançados graças aos mais recentes desenvolvimentos em hardware de UPSs e às tecnologias comprovadas embutidas nas UPSs da Eaton.
Product List

- PC, Workstation & Home AV UPS
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Network & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center & Facility UPS
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Distribution
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Power Management
- Software
- Connectivity
- Racks & Enclosures
- RA Series IT Racks
- Surge Suppression
- Services
- UPS Services
- Batteries
- Remote Monitoring
- DC Power
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (80-400 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Resumo da tecnologia VMMS
- Resumo da tecnologia ESS
- Mobile application on App Store
- Mobile application on Google Play