![]() |
A maioria de UPS existentes no Mercado, têm um processo de carregamento de baterias constante, o que provoca a degradação prematura dos componentes químicos das baterias e reduz o tempo de vida útil para cerca de 50%. |
|
Todos os testes foram recomendados por um fabricante de baterias. |
Pelo contrário, a tecnologia ABM exclusiva da Eaton, garante aos clientes uma técnica inovadora de carregamento de baterias que é efectuada em três fases, o que permite o aumento da autonomia da UPS e a redução das manutenções.
A tecnologia ABM fornece também uma notificação atempada, cerca de 60 dias, do termino da vida das baterias, permitindo que seja efectuado o hot swap das baterias sem nunca ter de se desligar os equipamentos ligados.
A tecnologia ABM está disponível nos modelos Eaton 5115, 5125, 9120, 9130, 9155, 9355, 9390, BladeUPS e 9395.
|
Informação relacionada
|
| Líder em tecnologia |
| UPS em paralelo |
| Gestão de baterias |
| Segmentação de cargas |
| Prémios |