Líder em tecnologia

Há mais de 45 anos, a Eaton tem estado perto dos seus clientes para conhecer quais as reais necessidades de protecção e gestão de energia. É por isso que milhares de clientes em todo o mundo, acreditam e confiam na Eaton como fabricante de soluções de qualidade e continuidade de energia para os equipamentos mais críticos.

A Eaton continua na vanguarda da inovação tecnológica, desenvolvendo produtos que se adaptam constantemente às necessidades dos clientes. Ao longo dos anos, a Eaton foi premiada por diversas organizações. A Eaton foi congratulada por vários prémios por exemplo pela Frost & Sullivan (2004, 2005 & 2008) por ser a melhor empresa do ano em protecção eléctrica.

Tradição na inovação tecnológica

Desde a primeira patente de inversores AC em 1962 até à UPS Eaton 9390, bem como a gama de produtos DC e a tecnologia de medição das baterias, a Eaton tem uma longa história de inovação tecnológica. Com mais de 120 patentes activas e 98 pendentes, mantemos uma tradição no desenvolvimento de soluções adequadas às exigentes e constantes necessidades do mercado.

2007 Eaton lança uma UPS trifásica Powerware 9395, que inclui um sistema modular e escalável com redundância interna para a máxima disponibilidade.
2007 Eaton lança um produto com elevada eficiência e densidade UPS rack Powerware BladeUPS, UPS modular de 12 kVA, com sistema paralelo redundante até 60 kVA.
2005 Primeira UPS com total controlo de processo que verificar a operacionalidade do conversor e efectua testes sem ser necessário bancos externos de baterias.
2005 Primeira UPS com capacidade de descarga das baterias independente da alimentação
2004 UPS com transformador até 160 kVA, combina no mesmo sistema o fornecimento de qualidade de energia, gestão de baterias, escalabilidade, flexibilidade e serviço
2003 Primeira UPS de 6 kVA em 3U para aplicações em rack, aumentando a densidade da potência em 33%
2003 Primeiro sistema DC 3 kVW com densidade de potência maior de 10W/cu in.
2003 Segunda geração de inversores com alta frequência
2002 Primeira UPS com fonte dupla para aplicações em rack
2002 Primeiro sistema DC mensagem de alarme e estado via SMS
2002 Primeiro hub switch 100Mbps na carta de rede
2001 Primeiro sistema DC desenhado para aplicações informáticas, incluindo “Power-over-LAN”.
2001 Primeiro sistema DC integrado com monitorização e controlo auxiliar de equipamentos
2001 UPS com 3 kVA aumenta a densidade da potência em 40%
1998 Primeiro sistema DC com baterias
1997 Primeiro sistema DC com Active Voltage Control (AVC) para manter a tensão dentro de ±0.01V
1997 Primeiro rectificador DC com eficiência de 92% com cargas típicas
1996 Primeira UPS em paralelo
1993 Primeira UPS com segmentação de carga
1993 Primeira UPS com tecnologia ABM para aumentar a vida útil das baterias
1992 Primeiro rectificador DC com densidade de potência maior que 5W/cu in.
1991 Primeiro sistema de controlo microprocessador para sistemas DC
1989 Primeira UPS com transformador de alta frequência
1987 Primeiro switch de alta frequência em rack, especialmemte desenvolvido para telecomunicações
1987 Primeira UPS com tecnologia advanced pulse-width modulated (PWM) e diagnóstico do microprocessador
1986 Primeiro switch DC de alta frequência disponível com 200W para telecomunicações
1986 Primeira UPS com mais de 100 kVA para salas de computadores
1982 Primeira UPS para salas de computadores
1982 Primeira UPS especialmente desenhada para escrirórios
1976 Primeira UPS para lâmpadas de emergência
1972 Primeira UPS fault-tolerant e em parallel
1972 Primeira UPS com controlo digital
1968 Primeira UPS com carregador de baterias e inversor
1962 Primeiro inversor AC
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.