A tecnologia permite uma configuração de vários módulos em paralelo, sem ser necessário comunicações inter-módulos. Eliminando deste modo o risco de falhas inerentes nas configurações em paralelo tradicionais e aumentando a disponibilidade da solução.
![]() |
A solução de redundância Hot Sync
permite uma instalação em paralelo N+x, até 4 UPSs Eaton, partilhando as cargas críticas entre elas. Em caso de falha ou em caso de avaria em qualquer módulo, as cargas críticas permanecem 100% protegidas pela UPS. Através de diagnósticos internos, a UPS com avaria é isolada e as restantes assumem a protecção total da carga. |
![]() |
A função Hot Sync permite a colocação até 8 módulos para funcionamento em paralelo, aumentando a capacidade da carga. Adicionando mais módulos de UPS, acima da potência necessária, também pode ser transformado em redundância. Por exemplo, se o total da carga tem uma potência de 800 kVA, ao instalar 3 UPSs de 400 kVA vai conferir ao sistema uma redundância N+1 – 2 módulos para alimentar a carga e um para redundância. |
A tecnologia Powerware Hot Sync está disponível nas gamas Eaton 9155, 9355, 9390, 9395 e BladeUPS.
|
Informação relacionada
|
| Líder em tecnologia |
| UPS em paralelo |
| Gestão de baterias |
| Energy Advantage Architecture |
| Segmentação de cargas |
| Prémios |