Power Quality Spotlight
Eaton 9395
Descubra mais informações acerca do novo modelo da Eaton 9395 1100 kVA
Liderança reconhecida
Forum Data Center
Última actualização: o poder da virtualização
White Papers
Último Paper: Factores principais para o planeamento energético de um Data Center
Eaton Protection Station UPS
Descubra mais informações acerca da UPS Eaton Protection Station
Gama de produtos UPS
Computadores, Workstation & Sistemas audio
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Equipamentos de rede & servidores
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton 9120 (6000VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (6000VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Instalações
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Seleccione uma UPS
Descubra um revendedor
Registar um produto
Download Software & Drivers
Torne-se um revendedor
Novos lançamentos
24 Junho 2009
Eaton simplifica a supervisão das UPSs e dos ePDUs com o novo software Intelligent Power Manager
Vêr artigo
1 Abril 2009
Nova Eaton Protection Station poupança até 30% de energia consumida pelos equipamentos
Vêr artigo
Visite a Press Room
POWER QUALITY
Produtos & Serviços
Suporte a clientes
Tecnologia & Aplicações
Onde comprar
Sobre nós
Contacte-nos
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.