Deutschland*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton 3105 UPS

Bisher Powerware 3105

Eaton 3105 UPS

Die kompakte USV Eaton 3105 bietet bezahlbaren Stromversorgungsschutz für PCs, Peripherie, POS-, Fax- und Telefon-Ausrüstungen in Klein- und Heimbüros. Ihr Batterie-Backup mit Überspannungsschutz hält im Fall eines Stromausfalls wichtige Geräte in Betrieb. Weniger kritische Geräte kann sie über weitere Steckdosen versorgen und vor Überspannung schützen. Sie passt problemlos unter den Schreibtisch, lässt sich aber ebenso gut an eine Wand montieren.
Einen Vetriebspartner für diese USV finden

USV Eaton 3105 – Technische Daten

Kurzübersicht
Nennleistung 350 - 500 VA
Spannung 230 Vac
Frequenz 50/60 Hz (auto-sensing)
Konfiguration Desktop mini tower
Produktserie Powerware
USV-Modelle
Eaton 3105
USV Eaton 3105 – Technische Daten

USV Eaton 3105 – Eigenschaften

  • Hält wichtige Systeme bei Stromausfall in Betrieb (drei Steckdosen mit Batterie-Backup und Überspannungsschutz sowie drei Steckdosen nur mit Überspannungsschutz)
  • Spart Platz durch kompaktes Design; passt problemlos unter den Schreibtisch, lässt sich aber ebenso gut an einer Wand montieren, mit schnellem Zugriff auf alle Steckdosen
  • Lange USV-Lebensdauer, da Batterien durch den Benutzer austauschbar
  • Schützt Netzwerk-Equipment vor Spannungsspitzen, die „durch die Hintertür“ über LAN- oder Telefonleitungen kommen
  • Informiert Sie per akustischem Alarm und durch die mitgelieferte SW per Email über Stromversorgungsprobleme und schwache Batterie
  • Liefert bequem Informationen zum USV-Betriebszustand über USB-Schnittstelle

USV Eaton 3105 – Dokumentation

Product Literature
Powerware 3105 Datasheet
(English)
01-Jul-2009
124 kB
Powerware Series Product Catalogue - UPS Solutions and Services
(English)
17-Jun-2009
2487 kB
Service Broschüre
(Deutsch)
16-Mar-2009
998 kB
Powerware Produkt-Katalog
(Deutsch)
24-Nov-2008
15360 kB
Powerware Produktübersicht
(Deutsch)
18-Nov-2008
61 kB
Power-Aktion Service
(Deutsch)
17-Aug-2008
317 kB
Powerware 3105 Datenblatt
(Deutsch)
22-Jan-2008
183 kB
Manual(s)
Powerware 3105 (IEC) UPS User’s manual
(English)
30-Mar-2005
165 kB
Powerware 3105 (IEC) USV Benutzerhandbuch
(Deutsch)
30-Mar-2005
207 kB
Powerware 3105 (schuko) UPS User’s manual
(English)
30-Mar-2005
141 kB
Powerware 3105 (schuko) USV Benutzerhandbuch
(Deutsch)
30-Mar-2005
183 kB

USV Eaton 3105 – Optionen

Power-Management
Option Beschreibung Bauteilnummer
Eaton LanSafe LanSafe monitors UPS status and can gracefully shutdown or restart the systems connected to the UPS during an extended power failure (Included free on the UPS Software suite CD with the UPS) free download
LanSafe Webview Remotely monitor your UPS that powers your computer hardware. From a browser, you are able to see basic properties of your UPS as well as the properties of a LanSafe Controller free download
Multiview Windows-based web browser for monitoring multiple UPSs via ConnectUPS Web cards and LanSafe instances. free download
Eaton Netwatch NetWatch Client UPS connectivity software is a critical component of Eaton's network shutdown solution. During an extended power failure, NetWatch works in conjunction with a ConnectUPS Web/SNMP network card and the Pulsar Series Eaton Network Management Card (NMC), to enable the automatic and graceful shutdown of UPS-protected devices. Eaton's NetWatch Client 5.0 UPS connectivity software has met the Cisco Technology Developer Program test criteria for interoperability with Cisco’s Unified Communications Manager 4.3. NetWatch enables safe, unattended shutdown and restart of Cisco Unified Communications in the event of a power loss. free download
ExpressChange und ExpressRepair
Leistungen Express Change /3 Express Change /5 Express Repair /3 Express Repair /5
24 Stunden Hotline Tick Tick Tick Tick
Garantierte Reaktionszeit vor Ort von 8 Stunden während der normalen Arbeitszeiten Tick Tick Tick Tick
Ersatzteile inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Batterien inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Arbeitszeit inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Transportkosten inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Vorabaustausch Tick Tick    
Vor-Ort-Einsatz     Tick Tick
Laufzeit 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 5 Jahre

Go to top

ExpressService und Präventive Wartung
Leistungen Präventive Wartung Express Basic Care Express Plus Care 1 Express Plus Care Express Premium Care 1
1 Präventive Wartung pro Jahr Tick Tick Tick Tick Tick
24 Stunden Hotline   Tick Tick Tick Tick
Garantierte Reaktionszeit von 8 Stunden während der normalen Arbeitszeiten   Tick Tick Tick Tick
Ersatzteile mit 10 % Rabatt Tick      
Ersatzteile mit 25 % Rabatt   Tick   Tick  
Ersatzteile inbegriffen     Tick   Tick
Batterien mit 20 % Rabatt   Tick Tick Tick  
Batterien inbegriffen         Tick
Arbeits- und Fahrzeit inbegriffen Tick   Tick Tick Tick
Weekend* Tick Tick Tick Tick Tick
Full Online Remote Service (FORS)**   Tick Tick Tick Tick

* kann auf Anfrage zusätzlich abgeschlossen werden
** Modem erforderlich

USV Eaton 3105 – Support

Sollten Sie auf Schwierigkeiten mit unserer USV stoßen, steht Ihnen unser technischer Support gern zur Verfügung

Service-Zentrale
Hotline +49 7841 - 604 - 334
Telefon: 07841 - 604 - 323
Telefax: 07841 - 604 - 5510
Email: Servicegermany@eaton.com

Technische Hotline (Hard- & Software)
+49 7841 - 604 - 334
Email: supportgermany@eaton.com

 Hardware-Support-Formular

 Software-Support-Formular

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.