Russia*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton 9355 UPS

Бывший ИБП Powerware 9155

ИБП Eaton 9355 с технологией двойного преобразования напряжения обеспечивает надежную защиту электропитания электротехнических и IT-инфраструктур и других критически важных систем промышленного, коммерческого, медицинского и банковского применения. Этот ИБП гарантирует максимальный уровень защиты и длительное время автономной работы, - и все это в современном компактном дизайне.
Find a Reseller for this UPS

ИБП Eaton 9355 – Техническая спецификация

Основные параметры
Номинальная мощность 8-40 kBA
Номинальное напряжение 380-400-415В
Частота: 50/60 Гц
Конфигурация Tower
Product Series Powerware
UPS Models
Eaton 9355
Eaton 9355 (8-40 kВА) Техническая спецификация

ИБП Eaton 9355 – Характеристики и преимущества

  • ИБП отличается компактным дизайном, а наличие внутренних батарей, встроенных статического и сервисного байпасов позволяет экономить ценное пространство серверных комнат и центров обработки данных
  • Высокое значение выходного коэффициента мощности 0.9 оптимально подходит для современных компьютерных нагрузок. Коррекция входного коэффициента мощности обеспечивает входной p.f. 0.99 при низком значении КНИ потребляемого тока, что гарантирует совместимость этого ИБП с другим оборудованием
  • Технология трехступенчатого заряда Advanced Battery Management (ABM™) управляет процессом подзарядки батарей и значительно продлевает срок их службы
  • Технология Hot Sync для резервирования и увеличения мощности по схеме до 3+1 обеспечивает параллельную работу до 4-х ИБП
  • Яркий ЖК-дисплей помогает легко производить настройки и обеспечивает быстрый доступ к данным о статусе ИБП
  • Высокое значение КПД и плотность мощности значительно снижают общую стоимость владения ИБП за счет сокращения издержек на его транспортировку и инсталляцию

ИБП Eaton 9355 – Документация Translation

ИБП Eaton 9355 – Опции

UPS Options
Option Description Part Number
Eaton 9355 10-15 kVA 2-High Line & Match EBM PW9355 10-15 kVA 2-High Line & Match Extended Battery Module 103004192-5501
Eaton 9355 10-15 kVA 3-High Line & Match EBM PW9355 10-15 kVA 3-High Line & Match Extended Battery Module 103004193-5501
PW9355 20 & 30 kVA 2 String Line & Match EBC PW9355 20 & 30 kVA 2 String Line & Match Extended Battery Cabinet - Up to three can be added to each UPS 103005183
PW9355 20 & 30 kVA 4 String Line & Match EBC PW9355 20 & 30 kVA 4 String Line & Match Extended Battery Cabinet - Up to three can be added to each UPS 103004868
PowerDistribSpec
Option Description Part Number
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Power Management
Option Description Part Number
ConnectUPS Web/SNMP Card Allows monitoring of the UPS and other equipment via Web or SNMP 116750221-001
Environmental Monitoring Probe Allows remote monitoring of temperature, humidity and two other contact devices (requires Web/SNMP card) 116750224-001
Relay Card Provides dry-contact interface between your UPS and any relay-connected computer, including the AS/400, as well as a variety of industrial applications 1018460
ViewUPS-X ViewUPS-X Remote status panel for UPSs with XSlot, featuring back lit LCD information display, 4 status LEDs and audible alarm 1027020
Modbus Card Provides continuous, reliable and accurate network monitoring of a UPS systems through a Building Management System (BMS). 103002510-5501
Industrial Relay Card Industrial Relay Card & Display X-Slot Card 103003055
CAN Bridge Card CAN Bridge Card for paralleling units and/or RMP/RIM/SCM interface. x2 for N+1, x3 for N+2 103004336
Alarm Serial Card Alarm Serial Card 103004741-5501
Eaton LanSafe LanSafe monitors UPS status and can gracefully shutdown or restart the systems connected to the UPS during an extended power failure (Included free on the UPS Software suite CD with the UPS) free download
PowerVision Network Edition License Provides remote monitoring and computer operating system shutdown for multiple single-phase UPSs and small-to-midrange three-phase UPSs, from Eaton and others using industry-standard SNMP communications and integration with popular network management systems 165200132
PowerVision Facility Edition License Provides one-line detailed UPS information, monitors system status of other elements in the critical power distribution system such as generators, static switches, power distribution units (PDUs), and air conditioners through alarm contacts and supports in-depth reporting, analysis, and graphics 165200134
ОписаниеБазовыйПремиум
Гарантированное время реагирования с 9-30 утра до 18-00. tick tick
Количество посещений для проведения технического обслуживания в год (с 09-00 до 18-00 в рабочие дни) 1-41 2-41
Стоимость проезда для проведения технического обслуживания включена в контракт tick tick
Установка обновлений внутренней прошивки ИБП tick tick
Стоимость проезда для проведения ремонта включена в контракт дополнительноtick
Скидка на сервисный контракт для ИБП в параллельной системе (начиная со второго устройства и далее) 10%30%
Скидка на работу по замене батарей (стандартные батареи) 20%30%
Стоимость запасных частей (кроме батарей) включена в стоимость контракта дополнительноtick
Скидка на запасные части (кроме батарей)15% Включено
Резервный комплект ЗИП на складе в Москвеtick tick
Посещения для проведения технического обслуживания с 18-00 до 09-00 и/или в нерабочие дни дополнительнодополнительно

ИБП Eaton 9355 – Техническая поддержка

В случае возникновения какой-либо проблемы с ИБП Вы можете обратиться в службу технической поддержки

Eaton Power Quality OY
Ул. Электрозаводская 33, строение 4
107076, Москва
Тел. +7 495 981 37 70
Факс: +7 495 981 37 71
e-mail: UPSRussia@Eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.