Latina America del Norte*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS

El Blade UPS de Eaton es una solución de calidad de energía revolucionaria ideal para servidores blade, centros de datos (data centers), aplicaciones de red, dispositivos de almacenamiento y equipo crítico de IT. El BladeUPS escalable y modular expande la protección de energía de 12 a 60 kW en un solo rack de 19 pulgadas mientras reduce los costos de energía y enfriamiento con su diseño eficiente. Los paquetes de BladeUPS 12 kW de energía en sólo 6U de espacios de rack y pueden desarrollarse en un número de configuraciones
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

BladeUPS - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 12-60 kW
Voltaje 208 and 400V
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Instalación en Rack
Serie del Producto Eaton
Modelos UPS
BladeUPS
BladeUPS (12-60 kW) Especificaciones Técnicas - modelo Americano
BladeUPS (12-60 kW) Especificaciones Técnicas - modelo Europeo (High Voltage)

BladeUPS - Características

  • Crece con aplicaciones en expansión de IT utilizando arquitectura escalable
  • Reduce los gastos de operación con opciones de configuración más flexible, compactas que las soluciones tradicionales de final de fila
  • Extiende la vida útil de la batería y optimiza el tiempo de recarga de batería con tecnología ABM
  • Conserva el espacio valioso de rack con un factor de forma 6U de energía compacta
  • Distribuye los más altos niveles de confiabilidad con tecnología de paralelización Powerware Hot Sync patentada
  • Simplifica el servicio con batería intercambiable sin desconexión y módulos electrónicos

BladeUPS - Opciones

UPS Options
Opción Descripción Número de Parte
Eaton BladeUPS 3U EBM BladeUPS 3U Módulo de Extensión de la Batería - hasta 4 EBM se pueden unir al módulo BladeUPS 12kVA 103005747-6591
Manejo de Energía
Opción Descripción Número de Parte
Power Xpert Software Monitorea toda la cadena de energía con visualizaciones basadas en la Web de sus servidores relevantes empresariales que permiten acceso a la información de desempeño relvante de cualquier ubicación a través de un Navegador Web

BladeUPS - Soporte

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.