Mexico*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS

El Blade UPS de Eaton es una solución de calidad de energía revolucionaria ideal para servidores blade, centros de datos (data centers), aplicaciones de red, dispositivos de almacenamiento y equipo crítico de IT. El BladeUPS escalable y modular expande la protección de energía de 12 a 60 kW en un solo rack de 19 pulgadas mientras reduce los costos de energía y enfriamiento con su diseño eficiente. Los paquetes de BladeUPS 12 kW de energía en sólo 6U de espacios de rack y pueden desarrollarse en un número de configuraciones
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

BladeUPS - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 12-60 kW
Voltaje 208 V
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Instalación en Rack
Serie del Producto Eaton
Modelos UPS
BladeUPS
BladeUPS (12-60 kW) Especificaciones Técnicas

BladeUPS - Características

  • Crece con aplicaciones en expansión de IT utilizando arquitectura escalable
  • Reduce los gastos de operación con opciones de configuración más flexible, compactas que las soluciones tradicionales de final de fila
  • Extiende la vida útil de la batería y optimiza el tiempo de recarga de batería con tecnología ABM
  • Conserva el espacio valioso de rack con un factor de forma 6U de energía compacta
  • Distribuye los más altos niveles de confiabilidad con tecnología de paralelización Powerware Hot Sync patentada
  • Simplifica el servicio con batería intercambiable sin desconexión y módulos electrónicos

BladeUPS - Documentación

Product Literature
Eaton Power Quality and Distribution Solutions Product and Service Catalog
(English)
17-Jun-2009
4735 kB
Eaton BladeUPS PDU with Maintenance Bypass
(English)
01-May-2009
207 kB
Powerware BladeUPS Efficiency Calculator V5.0
(English)
14-Jan-2009
101 kB
Rack Power Module Datasheet
(English)
13-Jan-2009
259 kB
Eaton BladeUPS Product Focus
(English)
02-Dec-2008
758 kB
BladeUPS Runtime Calculator
(English)
22-Sep-2008
1475 kB
Manual(s)
Eaton BladeUPS MBM User's Guide
(English)
14-Oct-2009
942 kB
BladeUPS Bar
(English)
27-Sep-2008
2493 kB
Powerware BladeUPS EBM User's Guide - Rev 2
(English)
28-Jan-2008
305 kB
Powerware BladeUPS User's Guide - Rev 3
(English)
28-Jan-2008
2316 kB
Powerware Rack Power Module 30–100A: 208Y/120V, 400Y/230V User’s Guide
(English)
12-Jul-2007
1190 kB

BladeUPS - Opciones

UPS Options
Opción Descripción Número de Parte
Eaton BladeUPS 3U EBM BladeUPS 3U Módulo de Extensión de la Batería - hasta 4 EBM se pueden unir al módulo BladeUPS 12kVA 103005747-6591
Manejo de Energía
Opción Descripción Número de Parte
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Power Xpert Software Monitorea toda la cadena de energía con visualizaciones basadas en la Web de sus servidores relevantes empresariales que permiten acceso a la información de desempeño relvante de cualquier ubicación a través de un Navegador Web

Servicios UPS

UPS Trifásicas

El plan de servicios estándar para nuestras UPS trifásicas incluye: planes de servicio proactivo con amplia cobertura, servicio de puesta en marcha, y mantenimiento preventivo UPS.

Servicio de Baterías

Amplia gama de servicios de batería, especialmente diseñados para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad del sistema, que le brindan a usted tranquilidad sobre el estado de su Sistema para hacer frente a cualquier contingencia.

BladeUPS - Soporte

El soporte técnico está disponible para usted en el caso de un problema con su UPS

Eaton Power Solutions - Argentina

Lima 355 - Planta Baja
Edificio World Trade Center
C1073AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Telefono: 54 11 4124-4000
Fax: 54 11 4124-4080

Eaton Power Solutions - Mexico

Montecito No. 38 Piso 26
Edificio World Trade Center
Col Nápoles, Del. Benito Juarez
CP 03810
México, D.F.
México
Tel: +52 (55) 9000-5252
Lada sin Costo: 01 800 087 9777
Fax: +52 (55) 1084-7454

Eaton Power Solutions - Brazil

Av. Ermano Marchetti, 1435 Agua Branca
05038-001
São Paulo
SP
Telefone: 55-11-3616-8500

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.