China *WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS

伊顿刀片式UPS是一个革命性的电能质量解决方案,通过安装在一个标准19英寸机架内,可提供从12千瓦到60千瓦的电力保护。最重要的是,这一功能强大,结构紧凑的方案,通过模块化的不间断电源产品,并不会在机柜内部累计额外的热量。 伊顿刀片式UPS 是市场上最灵活多变的UPS产品,它可以分散布置在不同地点,包括分布式安装(单独安装到每一个机架),机架式(一个机架最多可包含六个模块单元),中央系统(不安装在IT层,而是安装到电力中央控制室)。 此外,确保高效率等级,为重要性较高的关键电脑采用双路 冗余供电系统(2N),却并不会因此而产生过多能源消耗成本。
 

伊顿BladeUPS -技术规格


产品快照
功率等级 12-60 kW
电压 400V
频率 50/60 Hz
配置 Rackmount
产品系列 Eaton
UPS型号
BladeUPS
伊顿BladeUPS -技术规格

伊顿BladeUPS -特点

  • 随着IT应用需求的扩大而使用可扩展的架构
  • 降低运行费用,相比传统的解决方案,具有更灵活,紧凑的配置选项
  • ABM技术,延长电池的使用寿命,优化电池充电时间。
  • 高功率密度的6U外形,节省宝贵的机架空间
  • 采用专利热同步并联技术,提供最高级别的可靠性保障。
  • 热拔插电池和模块使得维护非常方便。


伊顿BladeUPS -选项


跳转至:
Batteries
Power Distribution and Bypass
电能管理连接
电源管理软件

Batteries
选件 零件号码
Eaton刀片式UPS电池 400V串联
用于刀片式UPS系统的400V串联电池运行时间能够延长数小时。
Power Distribution and Bypass
选件 零件号码
安装在42U主机里的刀片式UPS配电总线
刀片式Bus-BAR系统是一个简单的工具包,安装在42U机架的底部和回铁路连结多个BladeUPS模块集成到一个平行的配置。 (包括总线和配电槽 )
103005913
伊顿机架式配电模块
伊顿机架式配电模块(RPM)简化了数据中心的电源分配,一个3U柜可提供最多36千瓦的功率。直接从3相UPS或其他输入电力相连接到电力二次配电设备,如伊顿ePDU。12个孔位配电可以完全定制输入和输出的配置和电压。
伊顿智能配电单元
ePDU可在高密度机架式环境中将电流分配给4-45个插座,而且在不需要电工的情况下,即插即用的系统结构可启动电流分配、简单的电线管理和让你增加或改变IT设备。
电能管理连接
选件 零件号码
ConnectUPS-X Web/SNMP 卡
用于通过 Web 或 SNMP 监控 UPS 和其它设备
116750221-001
继电器卡
用于在伊顿 UPS 和任何以继电器连接的电脑(包括 AS/400)以及各种工业应用软件之间提供干触点接口
1018460
电源管理软件
UPS Supervisory Software


零件号码


Intelligent Power Manager
智能电源管理(Intelligent Power Manager)软件对多组设备进行方便、多功能的远程监控与管理,使用户对其供电及环境温湿度等情况了如指掌。
免费下载
UPS protection software


零件号码


智能电源保护器
下一代软件,在长时间停电时,可自动、从容地关闭电脑和服务器。与VMware's ESXi and vSphere虚拟化环境完美兼容。
免费下载
伊顿 Netwatch
NetWatch Client UPS 通讯连接软件是伊顿网络关机解决方案的关键构件。在长时间的断电中,NetWatch 与 ConnectUPS Web/SNMP 网卡和 Pulsar 系列伊顿网络管理卡协同工作
免费下载
Power Xpert 软件专业版
借助企业级、任务关键型服务器提供基于Web的视图,专业版软件让您轻松监控整个动力链系统,通过Web浏览器即可从任何位置访问重要的性能信息。该版本软件专为已支持Eaton 配电产品(如开关装置、UPS、断路器、PDU、RPP、仪表、继电器、VDF和MCC等)的最终用户量身设计。Easton产品通过以太网连接即可与软件直接建立联系,而传统旧有设备使用Power Xpert网关,以Web方式来实现相互通信。通过网关连接,该版本还对一部分第三方厂商的仪表和设备提供标准支持。
Power Xpert 软件企业版
借助企业级、任务关键型服务器提供基于Web的视图,企业版软件让您轻松监控整个动力链系统,通过Web浏览器即可从任何位置访问重要的性能信息。通过标准的SNMP和Modbus TCP协议,该版本对众多第三方厂商的设备提供广泛的支持。除此之外,许多第三方开发的即装即用型驱动程序可供本软件使用。该版本专为以下用户设计:高级电源用户、系统集成商、以及部署了多种类型设备的企业,这些企业同时拥有善于利用内置的SNMP和Modbus集成开发工具的系统开发员。
Power Xpert Reporting工具
Eaton Power Xpert Reporting可与Power Xpert Software或Foreseer 协同工作,提供针对单个测量值、趋势图和事件的视图。该工具从众多设备收集复杂的数据,并将之整合,生成易于理解的图形化报表。

伊顿刀片式UPS -支持

一旦您的UPS出现问题时,我们将随时为您提供技术支持

伊顿服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak)
400-889-3938

      
E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.