South Korea*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS

Eaton BladeUPS는 데이터 센터를 위한 3상 UPS 솔루션입니다. 이 제품은 용량을 유연하게 조절 가능하며 높은 밀도를 가진 블레이드형 서버나 IT 장비에 사용이 적합합니다. • BladeUPS의 단일 모듈의 용량은 12 kW로서 축전지를 포함하여 단지 6U 스탠다드 랙에 장착이 가능합니다Eaton BladeUPS는 데이터 센터를 위한 3상 UPS 솔루션입니다. 이 제품은 용량을 유연하게 조절 가능하며 높은 밀도를 가진 블레이드형 서버나 IT 장비에 사용이 적합합니다
이 UPS의 대리점을 찾기

 

Eaton BladeUPS - 기술 시방서

제품 사진
전력 용량 12-60 kW
전압 400V
주파수 50/60 Hz
구성 Rackmount
제품 시리즈 Eaton
UPS 모델
BladeUPS
BladeUPS (12-60 kW) - 기술 사양

Eaton BladeUPS - 기능

  • 모듈화, 확장 축소의 용이성 및 용이성을 겸비한 현대 데이터 센터를 위한 장비입니다
  • 산업 분야의 선두 효율은 운전 및 냉각 비용을 가져 옵니다
  • 높은 용량의 블레이드 서버와 고집적도의 컴퓨터 환경을 위해 설계 및 제작이 되었습니다
  • 에너지와 냉각 비용 절감은 최상의 효율을 필요로 합니다
  • 축전지를 포함한 12kW 용량의 UPS를 단지 6U 랙에 장착할 수 있으며 – 60kW까지 용량이 가능합니다
  • Hot Sync 병렬 기술과 지적인 바이패스를 사용하는 랙 타입의 UPS로서 최상의 신뢰성을 갖추고 있으며 수 많은 데이터 센터에서 이미 신뢰성이 입증되었습니다

Eaton BladeUPS - 선택 사양

UPS 선택 사양
선택 사양 설명 파트 번호
Eaton BladeUPS 3U EBM Blade UPS 3U 확장형 축전지 묘듈 (EBM) - Blade UPS 12kVA 모듈에 최대 4개의 EBM 연결 가능 103005747-6591
전력 관리
선택 사양 설명 파트 번호
인텔리전트 파워 매니저 인텔리전트 파워 매니저 소프트웨어는 여러 장치의 원격 감시 및 관리를 쉽고 다양하게 활용할 수 있게 하므로 사용자는 전원 및 환경 조건을 지속적으로 확인관리할 수 있습니다. free download
Power Xpert Software Power Xpert Software aggregates information into understandable charts and graphs that allow users to easily identify energy-saving opportunities.

Eaton BladeUPS - 지원

귀하의 UPS 또는 관련 소프트웨어의 문제가 발생할 경우 기술적인 지원이 가능합니다

Eaton Power Quality Limited
Room 04, 16/F.,
Kodak House II,
39 Healthy Street East,
North Point, Hong Kong
T: (852) 27456682
F: (852) 27456177
E: EE-Marketing-HK@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.