เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องรุ่น Blade ของ Eaton เป็นโซลูชันเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (ยูพีเอส) ระบบไฟ 3-เฟสสำหรับศูนย์ข้อมูล ซึ่งให้กำลังไฟฟ้าสำรองที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สำหรับเบรดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศที่ต้องการพลังงานสูง
• โมดูลเดี่ยวของยูพีเอสรุ่น Blade ซึ่งรวมแบตเตอรี่ให้กำลังไฟฟ้า 12 kW ในขนาดที่สามารถติดตั้งในตู้แร็คมาตรฐานเพียง 6U เท่านั้น
• ยูพีเอสรุ่น Blade เป็นโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนขนาดกำลังไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 12 ถึง 60 kW พร้อมเครื่องสำหรับการทำ Redundant(N+1) ในตู้แร็คมาตรฐานเพียงตู้เดียว
• ยูพีเอสรุ่น Blade เป็นผู้นำในวงการที่ให้ประสิทธิภาพกำลังไฟฟ้าถึง 97% ซึ่งมีผลต่อระบบการระบายความร้อนให้ทำงานน้อยลง และลดการปล่อยความร้อนให้น้อยลง
ยูพีเอสรุ่น Blade มีความยืดหยุ่นสูงมากและรองรับสถาปัตยกรรมของระบบได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะและระดับการเพิ่มเสถียรภาพโดยการทำ Redundant
ยูพีเอสรุ่น Blade ยังรองรับการเติบโตผ่านสถาปัตยกรรมแบบบล็อกโครงสร้างที่แยกส่วนขายได้
• เนื่องจากการกระจายความร้อนต่ำ ทำให้ลดความต้องการในการระบายความร้อนได้สูงสุดถ
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายยูพีเอสรุ่นนี้