Belarus*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS

Системы на базе ИБП Eaton BladeUPS представляют собой новое революционное решение по защите электропитания ответственного оборудования, позволяя наращивать систему от 12 кВт до 60 кВт и размещать ее в стандартной 19” стойке. Одними из важнейших преимуществ системы и являются надежность, модульность, компактность и чрезвычайно малое тепловыделение, что позволяет устанавливать ИБП внизу стойки и не опасаться характерного для традиционных систем перегрева защищаемого оборудования
Где купить этот ИБП?

 

BladeUPS – Техническая спецификация

Основные параметры
Номинальная мощность 12 - 60 кВт
Номинальное напряжение 400В
Частота: 50/60 Гц
Конфигурация Rackmount
Серия продукта Powerware
Модели ИБП
BladeUPS
BladeUPS (12-60 kW) Техническая спецификация

BladeUPS – Особенности и преимущества

  • Возможность наращивания системы вместе с расширяющимся IT оборудованием, используя возможности масштабируемой архитектуры
  • Уменьшение оперативных расходов благодаря потрясающей гибкости и компактности системы по сравнению с любыми
  • Увеличение времени жизни батарей и минимизация времени их заряда благодаря технологии ABM.
  • Экономия ценного пространства в стойке благодаря малой высоте 6U и высокой плотности мощности
  • Обеспечение высочайшего уровня надежности благодаря патентованной технологии параллельной работы Powerware Hot Sync
  • Уменьшение риска критических отказов благодаря интеллектуальной системе байпаса и и исключению ошибок, связанных с влиянием человеческого фактора

Product Awards

Product of the Year Award SearchDataCenter.com    

BladeUPS – Опции

UPS Options
Опции Описание Код изделия
Eaton BladeUPS 3U EBM BladeUPS 3U Extended Battery Module - up to 4 EBMs may be attached to each BladeUPS 12kVA module 103005747-6591
PowerDistribSpec
Опции Описание Код изделия
PWBladeUPS Bar System in 42U Enclosure The BladeUPS Bar System is a simple kit installed in the bottom of a 42U rack and on the back rail to link multiple BladeUPS modules into a parallel configuration. (includes Bus Bar and Wireway) 103005913
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
ОписаниеБазовыйПремиум
Гарантированное время реагирования с 9-30 утра до 18-00. tick tick
Количество посещений для проведения технического обслуживания в год (с 09-00 до 18-00 в рабочие дни) 1-41 2-41
Стоимость проезда для проведения технического обслуживания включена в контракт tick tick
Установка обновлений внутренней прошивки ИБП tick tick
Стоимость проезда для проведения ремонта включена в контракт дополнительноtick
Скидка на сервисный контракт для ИБП в параллельной системе (начиная со второго устройства и далее) 10%30%
Скидка на работу по замене батарей (стандартные батареи) 20%30%
Стоимость запасных частей (кроме батарей) включена в стоимость контракта дополнительноtick
Скидка на запасные части (кроме батарей)15% Включено
Резервный комплект ЗИП на складе в Москвеtick tick
Посещения для проведения технического обслуживания с 18-00 до 09-00 и/или в нерабочие дни дополнительнодополнительно

BladeUPS – Техническая поддержка

В случае возникновения какой-либо проблемы с ИБП Вы можете обратиться в службу технической поддержки

Eaton Power Quality OY
Ул. Электрозаводская 33, строение 4
107076, Москва
Тел. +7 495 981 37 70
Факс: +7 495 981 37 71
e-mail: UPSRussia@Eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.