Czech Republic*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS

Eaton Blade UPS třífázové řešení UPS pro datová centra. Poskytuje modulárně odstupňované (škálovatelné) zálohované napájení optimalizované pro Blade servery a IT zařízení. • Jeden modul BladeUPS má výkon 12kW pouze v 6U standardního stojanového prostoru a to včetně baterií • BladeUPS je modulárně rozšiřitelné (škálovatelné) řešení, které je schopno dodávat výkon 12 až 60kW s redundancí v jediném stojanu • BladeUPS má špičkovou účinnost v dané třídě – 97%, která se projevuje nižší provozní teplotou a nižší produkcí ztrátového tepla.
Najít prodejce pro tuto UPS

 

Eaton BladeUPS – Technická specifikace

Základní údaje
Výkon 12-60 kW
Napětí 400V
Kmitočet 50 nebo 60 Hz
Konfigurace Rackmount
Produktové řady Eaton
Typy UPS
BladeUPS
Eaton BladeUPS – TECHNICKÉ PARAMETRY

Eaton BladeUPS – Funkční vlastnosti

  • Modulární, škálovatelné a flexibilní zálohované napájení pro dnešní datová centra
  • Špičková energetická účinnost v daném oboru vede k úsporám nákladů na elektrickou energii a klimatizaci
  • UPS je navržena a optimalizována pro Blade servery s vysokou spotřebou a výpočetní prostředí s vysokou hustotou montáže
  • Nejlepší energetická účinnost v dané třídě snižuje náklady na energi ia klimatizaci
  • Přináší úsporu cenného místa ve stojanu. V prostoru pouze 6U je umístěn výkon 12kW včetně baterií – modulárně lze rozšířit až na 60kW
  • Poskytuje nejvyšší úroveň spolehlivosti díky patentované technologii paralelního řazení HotSync a inteligentní konstrukci bypassu. Tato spolehlivost byla ověřena v tisíci velkých datových center po celém světě

Product Awards

Product of the Year Award SearchDataCenter.com    

Eaton BladeUPS – Volitelné možnosti

UPS Options
Volitelná možnost Popis Typové číslo
Eaton BladeUPS 3U modul EBM Externí rozšiřující modul baterie pro Eaton BladeUPS. Na každou BladeUPS s výkonem 12kVA mohou být připojeny až 4 EBM 103005747-6591
PowerDistribSpec
Volitelná možnost Popis Typové číslo
Eaton RPM Rackový napájecí modul Eaton (RPM) zjednodušuje rozvod napájení v datovém centru a poskytuje výkon až 36 kW ve výškovém rozměru 3U. Připojuje se přímo na třífázovou UPS, nebo jiné třífázové napájení z elektrorozvodné sítě a napájí sekundární rozvaděče, jako jsou Eaton ePDU. Dvanáctisvorkové připojovací pozice umožňují plné přizpůsobení vstupním a výstupním konfiguracím a napětím.
PWBladeUPS přípojnicový systém ve skříni 42U Přípojnicový systém BladeUPS je jednoduchá montážní sestava instalovaná ve spodní části racku o výšce 42U a na zadní lyžině za účelem propojení několika BladeUPS modulů do paralelní konfigurace (sestava obsahuje sběrnici a kabelovou formu). 103005913
Eaton ePDU Vnitrostojanové rozvaděče (PDU) distribuují elektrické napájení na 4 až 45 zásuvek ve stojanovém prostředí s vysokou hustotou montáže. Plug-and-play architektura zajišťuje rozvod napájení, zjednodušuje kabeláž a umožňuje Vám přidávat a měnit IT zařízení bez pomoci vyškoleného odborníka.
Správa napájení
Volitelná možnost Popis Typové číslo
Intelligent Power Manager Program Intelligent Power Manager zjednodušuje monitoring a management zdrojů záložního napájení UPS a informuje uživatele o stavu napájení a okolních podmínkách. free download
Servisní plány
  BasicCare PlusCare PremiumCare
Jedna preventivní prohlídka ročně (podle pokynů výrobního závodu; test baterie, funkční test, test alarmů, vyčištění, zpráva o výsledcích prohlídky) Tick Tick Tick
Technické aktualizace Tick Tick Tick
Servis, 5 dní v týdnu, 8 hodin denně Tick Tick  
Servis, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (7x24)     Tick
Asistenční služba hot-line 24 hodin denně Tick Tick Tick
25% sleva na náhradní díly Tick Tick  
Náhradní díly v ceně     Tick
20% sleva na výměnu baterií (standardní baterie) Tick Tick Tick
Pohotovostní služba, příjezd na místo zásahu do 8 pracovních hodin Tick Tick  
Pohotovostní služba, cesta na místo zásahu započne do 2 hodin od ohlášení (čtyřiadvacetihodinová služba každý den v roce)     Tick
Cestovní náklady a náklady na práci v ceně   Tick Tick
Práce opravářského zásahu v ceně   Tick Tick
10% sleva pokud je jednotka v záruční lhůtě   Tick  
20% sleva pokud je jednotka v záruční lhůtě     Tick

Eaton BladeUPS - Podpora

V případě problému s vaší UPS je k dispozici technická podpora

Eaton Electric s.r.o.
V Parku 2336/22
148 00 Praha 4
Česká republika
Tel: +420 234 769 520
Fax: +420 234 769 521
Email: UPSServiceCzech@eaton.com

Servisní strediska našich distributoru v Ceské republice:

Silektro Praha s.r.o.
www.silektro.cz
Perunova 17
130 00 Praha 3
E servis@silektro.cz
Service Manager Jan Kerber,
MT +420 606 639 425
E jan.kerber@silektro.cz

ELFIS s r. o.
www.elfis.cz
Kolmá 10
190 00 Praha 9
T/F/MT +420 284 810 959, +420 602 296 183
E cibulka@elfis.cz

 Formulář hardwarové podpory

 Formulář softwarové podpory

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.