Deutschland*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS

Die BladeUPS ist außerordentlich flexibel und unterstützt eine Vielzahl von Systemarchitekturen; dadurch passt sie exakt zu Ihren speziellen Anforderungen und Redundanzvorstellungen. Durch ihre skalierbare Bausteinarchitektur ist sie auch für künftiges Wachstum bestens gerüstet. Die geringe Verlustwärme verringert die Anforderungen an die Klimatisierung um bis zu ein Drittel und ermöglicht es zudem, dass die BladeUPS in der Nähe des IT-Equipments platziert werden kann.. Ein Modul kann jederzeit aus einer Parallelkonfiguration herausgelöst und ganz einfach wieder als Einzelmodul eingesetzt werden.
Einen Vetriebspartner für diese USV finden

 

Eaton BladeUPS – Technische Daten

Kurzübersicht
Nennleistung 12-60 kW
Spannung 400V
Frequenz 50/60 Hz
Konfiguration Rackmount
Produktserie Eaton
USV-Modelle
BladeUPS
Eaton BladeUPS – Technische Daten

Eaton BladeUPS – Eigenschaften

  • Modularer, skalierbarer und flexibler Stromversorgungsschutz für heutige Datenzentren
  • Marktführender Wirkungsgrad führt zu Kosteneinsparungen bei Betrieb und Kühlung
  • Entwickelt und optimiert für Blade-Server und andere Computerumgebungen hoher Leistung
  • Reduziert Energiekosten und Kühlanforderungen durch klassenbesten Wirkungsgrad
  • Spart kostbaren Platz im Rack dank bis zu 12 kW Leistung in nur 6 HE inkl. Batterien – skalierbar auf bis zu 60 kW
  • Bietet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im Rack durch die patentierte Parallelschalt-Technologie Hot Sync und eine intelligente Umgehung, felderprobt in Tausenden großer Datenzentren in aller Welt.

Product Awards

Product of the Year Award SearchDataCenter.com    

Eaton BladeUPS - Dokumentation

Eaton BladeUPS - Optionen

UPS Options
Option Beschreibung Bauteilnummer
3-HE-EBM zur Eaton BladeUPS 3 HE-Batterie-Erweiterungsmodul zur BladeUPS – bis zu 4 EBMs können an jedes BladeUPS-12-kVA-Modul angeschlossen werden 103005747-6591
PowerDistribSpec
Option Beschreibung Bauteilnummer
Eaton RPM Das Rack-Power-Modul (RPM) von Eaton erleichtert die Stromverteilung in Datenzentren; es stellt bis zu 36kW Leistung in einem 3HE-Kabinett zur Verfügung. Es lässt sich direkt an eine Dreiphasen-USV oder eine andere Netzquelle anschließen und versorgt sekundäre Stromverteiler wie z.B. die Eaton ePDU. Zwölf Anschlussterminals lassen sich komplett anpassen und für beliebige Ein- und Ausgangskonfigurationen und Spannungen einrichten.
Blade UPS Stromanschlußschiene (Parallel-Bar) im 42HE-Schaltschrank Die Stromanschlußschiene (Parallel-Bar) zur BladeUPS ist ein einfaches Kit, das an Boden und Rückseite eines 42 HE-Racks installiert wird, um mehrere BladeUPS-Module zu einer Parallelkonfiguration zusammenzuschalten (umfasst Bus-Bar und Verkabelungsmodul) 103005913
Eaton ePDU ePDUs sind Stromverteiler, die 4 bis 45 Steckdosen in Hochleistungs-Rackumgebungen zur Verfügung stellen. Ihre Plug-and-Play-Architektur vereinfacht Stromverteilung, und Verkabelung und ermöglicht es Ihnen, IT-Ausrüstung ganz ohne Elektriker hinzuzfügen oder zu verändern.
Power-Management
Option Beschreibung Bauteilnummer
Intelligent Power Manager Die Software Intelligent Power Manager ermöglicht die einfache und vielseitige Überwachung und Verwaltung mehrerer Geräte aus der Ferne und hält die Anwender über alle Versorgungs- und Umgebungsbedingungen vor Ort auf dem Laufenden. free download
ExpressChange und ExpressRepair
Leistungen Express Change /3 Express Change /5 Express Repair /3 Express Repair /5
24 Stunden Hotline Tick Tick Tick Tick
Garantierte Reaktionszeit vor Ort von 8 Stunden während der normalen Arbeitszeiten Tick Tick Tick Tick
Ersatzteile inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Batterien inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Arbeitszeit inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Transportkosten inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Vorabaustausch Tick Tick    
Vor-Ort-Einsatz     Tick Tick
Laufzeit 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
ExpressService und Präventive Wartung
Leistungen Präventive Wartung Express Basic Care Express Plus Care 1 Express Plus Care Express Premium Care 1
1 Präventive Wartung pro Jahr Tick Tick Tick Tick Tick
24 Stunden Hotline   Tick Tick Tick Tick
Garantierte Reaktionszeit von 8 Stunden während der normalen Arbeitszeiten   Tick Tick Tick Tick
Ersatzteile mit 10 % Rabatt Tick      
Ersatzteile mit 25 % Rabatt   Tick   Tick  
Ersatzteile inbegriffen     Tick   Tick
Batterien mit 20 % Rabatt   Tick Tick Tick  
Batterien inbegriffen         Tick
Arbeits- und Fahrzeit inbegriffen Tick   Tick Tick Tick
Weekend* Tick Tick Tick Tick Tick
Full Online Remote Service (FORS)**   Tick Tick Tick Tick

* kann auf Anfrage zusätzlich abgeschlossen werden
** Modem erforderlich

Eaton BladeUPS - Support

Sollten Sie auf Schwierigkeiten mit unserer USV stoßen, steht Ihnen unser technischer Support gern zur Verfügung

Service-Zentrale
Hotline +49 7841 - 604 - 334
Telefon: 07841 - 604 - 323
Telefax: 07841 - 604 - 5510
Email: Servicegermany@eaton.com

Technische Hotline (Hard- & Software)
+49 7841 - 604 - 334
Email: supportgermany@eaton.com

 Hardware-Support-Formular

 Software-Support-Formular

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.