Brasil*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS Power System

O Powerware BladeUPS é uma solução revolucionária em qualidade de energia, expandindo a proteção de 12kW para 60kW em um único rack padrão de 19” e, mais do que isso, fornece essa solução compacta e robusta sem gerar o calor adicional comumente associado às soluções com UPS modulares end-of-row. O BladeUPS é projetado para ser o UPS mais flexível do mercado. Pode ser empregado em um grande número de aplicações desde uma arquitetura distribuída (uma unidade por rack), end-of-row (até seis unidades por rack), até um sistema central (não na planta de TI, mas em um compartimento elétrico).
Encontre um Revendedor deste No-break

 

BladeUPS - Especificações Técnicas

Resumo Técnico
Potência Nominal 12-60 kW
Tensão 208 and 400 Vac models
Frequência 50/60 Hz
Configuração Rackmount
Séries de Produtos Eaton
Modelos de No-breaks
BladeUPS
Eaton BladeUPS Power System Especificações Técnicas

BladeUPS - Características

  • Energia reserva flexível, modular e escalonável para os data centers atuais
  • Eficiência líder na indústria permite economias de gastos na operação e refrigeração
  • Projetado e otimizado para servidores Blade e ambientes computacionais de alta densidade de energia
  • Redução dos gastos com energia e requerimentos para refrigeração, conseguida através do desempenho da melhor eficiência
  • Conserva espaço valioso no rack, oferecendo 12 kW de potência em somente 6U de altura do rack, incluindo as baterias - escalonável até 60 kW
  • Fornece os mais altos níveis de confiabilidade no rack através da tecnologia patenteada de paralelismo Hot Sync e do projeto de bypass inteligente, resultados comprovados em campo nos milhares de grandes data centers ao redor do mundo

BladeUPS - Documentação

Product Literature
Eaton Power Quality and Distribution Solutions Product and Service Catalog
(English)
17-Jun-2009
4735 kB
Hot Sync Technology Datasheet
(English)
21-Apr-2009
86 kB
Powerware BladeUPS Efficiency Calculator V5.0
(English)
14-Jan-2009
101 kB
Rack Power Module Datasheet
(English)
13-Jan-2009
259 kB
Eaton BladeUPS Product Focus
(English)
02-Dec-2008
758 kB
Manual(s)
Eaton BladeUPS MBM User's Guide
(English)
14-Oct-2009
942 kB
BladeUPS Bar
(English)
27-Sep-2008
2493 kB
Powerware BladeUPS EBM User's Guide - Rev 2
(English)
28-Jan-2008
305 kB
Powerware BladeUPS User's Guide - Rev 3
(English)
28-Jan-2008
2316 kB
Powerware Rack Power Module 30–100A: 208Y/120V, 400Y/230V User’s Guide
(English)
12-Jul-2007
1190 kB

BladeUPS - Opcionais

UPS Options
Opção Descrição Part Number
Eaton BladeUPS 3U EBM Módulo Externo de Baterias (EBM) de 3U para no-breaks BladeUPS - até 4 EBMs podem ser conectados em cada módulo BladeUPS de 12kW 103005747-6591
Gerenciamento de Energia
Opção Descrição Part Number
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Power Xpert Software Monitora toda sua rede de energia com visualizações via Web dos servidores de missão-crítica de grandes empresas, permitindo acesso à informações de desempenho, em qualquer local via Web Browser
Plano de Serviços
Description Plano de Serviço
    Bronze Prata Ouro Platina
Manutenção Preventiva 5 x 8 Tick      
Manutenção Preventiva 7 x 24   Tick Tick Tick
Manutenção Corretiva 5 x 8 Tick Tick    
Manutenção Corretiva 7 x 24     Tick Tick
Plano BIP/NEXTEL 5 x 8 Tick      
Plano BIP/NEXTEL 7 x 24   Tick Tick Tick
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 12 - 18 horas Tick    
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 8 - 12 horas   Tick    
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 8 horas     Tick  
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 3 horas       Tick
Suporte Técnico 0800 5 x 8 Tick Tick Tick  
Suporte Técnico 0800 7 x 24       Tick
Treinamento de Usuários** Incluso   Tick Tick Tick
Deslocamento (até 100 km do escritório mais próximo) Incluso Tick Tick Tick Tick
Material de Uso Geral*** Incluso     Tick Tick

* O response time oferecido está dimensionado para localidades onde há um escritório da Eaton. Para as outras localidades, consulte o Departamento de Serviços

** Anualmente, é oferecido um treinamento de operação para um grupo de até 10 pessoas, a ser executado dentro das instalações do cliente, durante horário comercial (08:00 às 17:00 horas), de segunda a sexta-feira.

*** Materiais de uso geral incluem filtros de ar, lâmpadas e leds no painel do equipamento, ceras de polimento, produtos de limpeza, parafusos, arruelas, porcas e rebites.

BladeUPS - Suporte

Suporte técnico disponível no caso de problemas com seu no-break ou software associado

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
0800 12 13 03

Serviços/Assistência Técnica – No-breaks:
serviceups_pqdbr@eaton.com

Serviços/Assistência Técnica - DC:
service_pqdbr@eaton.com

Suporte Técnico e Treinamento:
suporteups_pqdbr@eaton.com

Suporte Técnico de Software:
suportesoftware_pqdbr@eaton.com

Vendas de Serviços e Sobressalentes:
vendasservice_pqdbr@eaton.com

Vendas - SAC: 0800 17 69 37:
vendasups_pqdbr@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.